Identificação de bornes

Identificação de bornes

A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.

Go to Product Detail Page for item 0830936
UM2-TM (3,5X10) - Marker for terminal blocks
UM2-TM (3,5X10) - Marker for terminal blocks
0830936

Marker for terminal blocks, Strip, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, Number of individual labels: 34, text field height: 10 mm, text field width: 3.5 mm

configurável,
Go to Product Detail Page for item 0852151
TML (101X4,2)R P12 TR CUS - Marker strip
TML (101X4,2)R P12 TR CUS - Marker strip
0852151

Marker strip, Roll, can be ordered: by line, labeled according to customer specifications, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, for terminal block width: 12 mm, Number of individual labels: 1, text field height: 4.2 mm, text field width: 101 mm

Go to Product Detail Page for item 0830919
UM5-TM (6X10) - Marker for terminal blocks
UM5-TM (6X10) - Marker for terminal blocks
0830919

Marker for terminal blocks, Strip, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, Number of individual labels: 20, text field height: 10 mm, text field width: 6 mm

Vantagens

  • Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
  • Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
  • Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
  • Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Colaboradores na máquina de produção de materiais de rotulagem sustentáveis

Material de marcação sustentável Connosco marca o seu quadro de comando de forma sustentável!

Convença-se das nossas soluções sustentáveis para a marcação industrial e reduza significativamente a sua pegada de CO₂. O portfólio de marcações que conservam recursos é perfeitamente adequado para a utilização no quadro de comando e abrange soluções para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Nossos materiais de marcação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.

Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM

Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM

Identificação de bornes em quadros de comando e instalações

Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.

A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.

Impressão e aplicação num único passo
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES garante uma maior eficiência na construção de quadro de comando: o sistema modular, composto por impressoras de rolos por termotransferência e aplicadores, imprime identificações e aplica-as automaticamente em cabos e condutores. A junção destes passos do processo garante uma poupança de tempo de aprox. 60%.

Saber mais
Sistema modular THERMOMARK E SERIES