Zack Marker strip, flat, Strip, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 10.15 mm, Number of individual labels: 50, text field height: 5 mm, text field width: 10.15 mm
Identificação de bornes
A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, white, for terminal block width: 10.2 mm, mounting type: latching
Marker card, self-adhesive, horizontally labeled with the consecutive numbers: 61 ... 70, 10-section marker strips with 14 identical decades, white, for terminal block width: 2.54 mm, mounting type: adhesive
Marker strip, Roll, can be ordered: by line, labeled according to customer specifications, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, for terminal block width: 4 mm, Number of individual labels: 1, text field height: 9.5 mm, text field width: 40000 mm
Marker for terminal blocks, white (RAL 9010), for terminal block width: 5.2 mm
Marker strip, Sheet, can be ordered: in sheets, white (RAL 9010), labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 7.5 mm, Number of individual labels: 630, text field height: 5 mm, text field width: 186 mm
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, green (RAL 6021), labeled according to customer specifications, mounting type: latching, for terminal block width: 12 mm, Number of individual labels: 40, text field height: 10.5 mm, text field width: 11.45 mm
Marker for terminal blocks, Sheet, white (RAL 9010), labeled, mounting type: latching, for terminal block width: 3.5 mm, text field height: 7 mm, text field width: 3.5 mm
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, white (RAL 9010), labeled according to customer specifications, mounting type: latching, for terminal block width: 16 mm, Number of individual labels: 32, text field height: 5.1 mm, text field width: 15.45 mm
Marker for terminal blocks, Sheet, can be ordered: by sheet, blue (RAL 5015), labeled according to customer specifications, mounting type: latching, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 72, text field height: 10.5 mm, text field width: 4.6 mm
Vantagens
- Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
- Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
- Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
- Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Material de marcação sustentável Connosco marca o seu quadro de comando de forma sustentável!
Convença-se das nossas soluções sustentáveis para a marcação industrial e reduza significativamente a sua pegada de CO₂. O portfólio de marcações que conservam recursos é perfeitamente adequado para a utilização no quadro de comando e abrange soluções para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Nossos materiais de marcação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.
Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM
Identificação de bornes em quadros de comando e instalações
Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.
A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.