Marker strip, Roll, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 14, roll length: 30 m, text field height: 2.8 mm, text field width: 30000 mm
Identificação de bornes
A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.
Zack marker strip, Strip, white (RAL 9010), labeled, printed horizontally: Symbols, mounting type: latching, for terminal block width: 10.2 mm, Number of individual labels: 100, text field height: 10.5 mm, text field width: 10.15 mm
Marker card, self-adhesive, horizontally labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, 10-section marker strips with 14 identical decades, white, for terminal block width: 2.54 mm, mounting type: adhesive
Zack marker sheet flat, 100-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 1 ... 10, 10 identically labeled strips per flat Zack marker sheet, suitable for all terminal blocks with 4.2 mm pitch, white, for terminal block width: 4.2 mm, mounting type: latching
Marker for terminal blocks, Sheet, green (RAL 6021), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 72, text field height: 4.7 mm, text field width: 4.4 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 98, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 79, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Marker sheet, Din A4, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office printing systems, mounting type: adhesive, for terminal block width: 210 mm, Number of individual labels: 1, text field height: 210 mm, text field width: 297 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 471 ... 480, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 10, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Vantagens
- Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
- Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
- Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
- Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Material de marcação sustentável Connosco marca o seu quadro de comando de forma sustentável!
Convença-se das nossas soluções sustentáveis para a marcação industrial e reduza significativamente a sua pegada de CO₂. O portfólio de marcações que conservam recursos é perfeitamente adequado para a utilização no quadro de comando e abrange soluções para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Nossos materiais de marcação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.
Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM
Identificação de bornes em quadros de comando e instalações
Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.
A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.