Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 28, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Identificação de bornes
A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.
Marker strip, Roll, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 2500, text field height: 4.2 mm, text field width: 101 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 41 ... 50, white, for terminal block width: 10 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 331 ... 340, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 151 ... 160, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 39, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 271 ... 280, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive odd numbers: 81 ... 99, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Insert strip, Sheet, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: Office printing systems, CMS-P1-PLOTTER, perforated, mounting type: insert, Number of individual labels: 72, text field height: 10 mm, text field width: 60 mm
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 231 ... 240, white, for terminal block width: 5 mm, mounting type: latching
Vantagens
- Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
- Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
- Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
- Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Material de marcação sustentável Connosco marca o seu quadro de comando de forma sustentável!
Convença-se das nossas soluções sustentáveis para a marcação industrial e reduza significativamente a sua pegada de CO₂. O portfólio de marcações que conservam recursos é perfeitamente adequado para a utilização no quadro de comando e abrange soluções para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Nossos materiais de marcação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.
Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM
Identificação de bornes em quadros de comando e instalações
Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.
A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.