Sistemas de sinalização para vias navegáveis

Sistemas de sinalização para vias navegáveis

Especialmente desenvolvidos para a utilização marítima, os sistemas de sinalização para vias navegáveis são adequados para uma utilização exigente no exterior em eclusas, pontes ou portos. Os emissores de sinal reguláveis dispõem de uma elevada intensidade de luz e cor, conforme as normas IALA e CIE. Nas variantes 200S também beneficia de um diagnóstico seguro conforme a IEC 61508. Todos os emissores de sinal podem ser integrados em soluções de automação através de um protocolo de comunicação.

Resumo das vantagens Lâmpadas de sinalização para aplicações marítimas

  • Funcionamento orientado para a segurança de acordo com o padrão de segurança IEC 61508 (lâmpada de sinalização segura tipo 200S)
  • Diagnóstico rápido e segurança de dados a longo prazo através da ligação à rede com protocolos padrão
  • Colocação em funcionamento segura e manutenção fácil graças a funções de software pré-instaladas para tarefas de sinalização
  • Durabilidade graças a uma tecnologia LED económica e invólucros de alumínio robustos
Soluções integradas de um único fornecedor
Instalações de sinalização seguras em vias navegáveis

As nossas soluções energeticamente eficientes e de baixa manutenção para sistemas de sinalização cumprem todos os requisitos para garantir a segurança do tráfego para eclusas, pontes móveis e portões.

Saber mais
Pessoas ao lado de sistemas de sinalização em vias navegáveis
Via navegável com eclusa e lâmpadas de sinalização

Lâmpadas de sinalização da classe 200 para a navegação fluvial

As lâmpadas de sinalização LED para a navegação fluvial foram concebidas para a utilização em sistemas de sinalização luminosa e eclusas. A utilização de funções de monitorização autónomas garante aqui uma alta disponibilidade do equipamento de sinalização.

A vantagem especial da lâmpada de sinalização é a comunicação de bus de campo integrada. Para, p. ex., regular a intensidade luminosa dos LED ou definir o comportamento em caso de interrupção da ligação, é possível controlar a lâmpada através de um controlador modular. Através de uma rede PROFINET é possível ligar a lâmpada ao centro de comando da eclusa, onde os operadores podem aceder a inúmeras informações de diagnóstico e estado.

Para as funções de monitorização das lâmpadas de sinalização são usados exclusivamente componentes que correspondem ao padrão industrial. Nas variantes 200S também beneficia de um diagnóstico seguro conforme a IEC 61508.

Navio com rebocador

Lâmpadas de sinalização da classe 300 para o transporte marítimo

Para eclusas marítimas grandes, a disponibilidade dos sistemas de sinalização tem uma prioridade elevada. As lâmpadas de sinalização para o transporte marítimo consideram este requisito do cliente através de uma redundância sistemática, tanto na fonte de alimentação, como também no bus de comunicação.

O invólucro especialmente robusto, compatível com a água do mar, e a tecnologia de ligação maciça foram concebidos para a utilização em ambientes exigentes.

Através do bus de comunicação industrial é possível ler mensagens de estado e de alarme com carimbo de data/hora e transmiti-las para controladores e bases de dados. Para isso, estão disponíveis padrões de comunicação industriais que permitem a construção fácil de soluções de automação integrantes.

Referências


 Elevador de barcos de Niederfinow

Elevador de barcos de Niederfinow

Sinais seguros no elevador de barcos Niederfinow implementa uma instalação de sinalização energeticamente eficiente

O elevador de navios de Niederfinow, no canal Oder-Havel, foi construído para substituir uma escada de eclusa e tem uma altura de elevação de 36 m. Para garantir a segurança de pessoas e navios, o novo elevador foi equipado com um sistema de sinalização baseado em LED da Phoenix Contact.

A solução de controlo e automação está em conformidade com a diretiva Máquinas da União Europeia, garante uma elevada eficiência energética e permite a implementação de conceitos modernos de manutenção e conservação.

Sistema de eclusas Kiel-Holtenau

Sistema de eclusas Kiel-Holtenau

Sinais luminosos de comunicação Sinais seguros no Canal de Kiel

O Canal de Kiel, com um comprimento aproximado de 100 km, é uma das vias marítimas artificiais mais navegadas do mundo. A eclusa em Kiel-Holtenau compensa a diferença de altura entre os dois mares.

No âmbito de uma modernização, o sistema de eclusas foi equipado com um novo sistema de sinalização da Phoenix Contact que facilita a manutenção e poupa energia.