Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Colaboradores em instalações de eclusas

Videovigilância de vias navegáveis Dominar os desafios numa variedade de objetos

A rede de vias navegáveis na Alemanha compreende aproximadamente 7.300 km. O transporte marítimo é de grande importância económica. Atualmente, mais de 90 % do total da troca intercontinental de mercadorias é efetuada por via marítima.

A fim de assegurar a segurança necessária e o bom funcionamento das vias navegáveis, muitas eclusas e elevadores de navios são já operados por tecnologia de videovigilância.

Entrada da eclusa com torre

Sistema de eclusas moderno

Aumento da automação

Só na Europa, existem aprox. 1,2 milhões de instalações técnicas como eclusas, barragens e diques em vias navegáveis interiores. Estima-se que um grande número de eclusas será automatizado nos próximos anos.

Para as estruturas técnicas que irão então funcionar de forma parcialmente autónoma, uma videovigilância fiável é indispensável e a chave para o bom funcionamento. Em muitos casos, as eclusas e as barragens já estão equipadas com uma moderna tecnologia de videovigilância, mas a maioria das instalações está localizada em vias navegáveis mais pequenas e menos frequentadas.

Neste contexto, é essencial que estes obstáculos à circulação de mercadorias sejam ultrapassados rapidamente. O impacto catastrófico que os problemas nas vias navegáveis podem ter nas cadeias de abastecimento ficou claro aquando da catástrofe do Canal de Suez em março de 2021.

Colaboradores da assistência técnica na sala de comando em frente ao PC

Monitorização das funções de diagnóstico e alarme na sala de comando

Monitorização, sinalização e prevenção

Tal como com outras vias de circulação, as vias navegáveis são uma rede com uma grande área geográfica. O fator decisivo é a possibilidade da deteção imediata e precisa das avarias no sistema na estação de comando, graças à utilização de tecnologia de rede com gestão integral.

Entre outros, são registados os seguintes fatores:

  • Requisitos de potência e funcionamento regular dos dispositivos Power over Ethernet
  • Reinicializações automatizadas de unidades Power over Ethernet, tais como câmaras IP
  • Tempo de funcionamento do sistema e tempo atual do sistema
  • Registo de eventos com tabela de eventos como ficheiro CSV
Smart Ethernet Box com porta frontal aberta

Tecnologia de monitorização para vias navegáveis – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Infraestruturas fiáveis para a videovigilância das vias navegáveis

Todos os componentes de uma infraestrutura CCTV fiável num único equipamento: a Smart Ethernet Box é um equipamento tudo-em-um, ligado diretamente às câmaras. O adaptador de montagem integrado para a montagem em parede e em poste faz com que a instalação seja significativamente mais simples e rápida.

Basta encaixar, ligar e está pronto! É assim que se assegura mais segurança nas vias navegáveis e nas eclusas.

Smart Ethernet Box como switch inteligente para espaços exteriores

A Smart Ethernet Box é adequada como switch inteligente Power over Ethernet para espaços exteriores em soluções de automação. A rede de gestão integral integrada permite a criação de arquiteturas redundantes e pode também ser facilmente expandida com produtos de manutenção remota. A topologia mostra uma solução de automação altamente disponível, incluindo uma solução de segurança.

Topologia: Smart Ethernet Box como switch inteligente para espaços exteriores

A Smart Ethernet Box na automação de eclusas