Instalações de sinalização seguras em vias navegáveis As nossas soluções energeticamente eficientes e de baixa manutenção para sistemas de sinalização cumprem todos os requisitos para garantir a segurança do tráfego para eclusas, pontes móveis e portões.

Conversa no Canal de Kiel sobre a sinalização de vias navegáveis

Instalações de sinalização seguras

Desafio


Ponte móvel em Amesterdão

Movimento seguro da ponte conforme a diretiva Máquinas

Operação segura em vias navegáveis

Nas diferentes regiões e países de todo o mundo, existem diversos conceitos e requisitos relacionados com a garantia da segurança da instalação em vias navegáveis. Por forma a evitar ferimentos em pessoas e danos na instalação, os trabalhos com peças mecânicas móveis têm de satisfazer os requisitos de segurança básicos. Por isso, em muitos locais as pontes móveis, as eclusas ou as comportas de bloqueio e de proteção estão abrangidas no âmbito da diretiva Máquinas.

Os sistemas de sinalização com função de segurança integrada cumprem os elevados requisitos de segurança e garantem a operação fiável das instalações de sinalização. Os sistemas coordenados entre si bloqueiam, p. ex., a descida de uma ponte enquanto o sinal vermelho do navio não estiver ativado nos dois sentidos.

Solução


Eclusa segura

Sistema de sinalização para um funcionamento seguro de acordo com a diretiva Máquinas

Conceba instalações de sinalização fiáveis e energeticamente eficientes para eclusas, pontes ou portos com o sistema de sinalização em conformidade com a norma CE. Desde a lâmpada de sinalização, passando pela cablagem, até à tecnologia de automação, tudo o que é necessário está disponível no sistema de sinalização com provas dadas na prática.

Use o acionamento e o diagnóstico orientados para a segurança conforme a norma IEC 61508 para construir o seu equipamento marítimo de sinalização em conformidade com a diretiva Máquinas. Além do armazenamento de dados e da rastreabilidade do comportamento operacional, o sistema também permite realizar uma conservação simples e rápida.

Para proporcionar uma elevada disponibilidade em vias navegáveis, o sistema de sinalização assenta num design robusto e resistente à água do mar. A integração do sistema pré-configurado no respetivo equipamento de sinalização existente é realizada na perfeição através de interfaces de comunicação industriais comuns.

Mapa de imagens interativo: sistema de sinalização orientado para a segurança para vias navegáveis
Lâmpadas de sinalização
Tire partido da flexibilidade do sistema, combinando lâmpadas de sinalização de segurança e lâmpadas de sinalização padrão entre si e operando-as num sistema. Se a instalação não estiver sujeita a qualquer requisito de segurança, bastam lâmpadas de sinalização padrão. A Signal Light Interface deixa de ser necessária.
Ir para as lâmpadas de sinalização
Lâmpadas de sinalização
Signal Light Interface
Quadro de comando montado pronto para a instalação para uma ligação segura das lâmpadas à rede.
Signal Light Interface
Signal Light Control
Interface entre a sinalização segura e a automação de instalações, formada por software e PLC padrão. O software orientado para a segurança permite a integração na instalação com protocolos padrão (PROFINET, PROFIsafe) ou também discretamente através de um acoplamento I/O.
Ir para o software de aplicação
Signal Light Control
Controlador de segurança
Controlador PROFINET com controlador de segurança PROFIsafe integrado. Elevada segurança de máquinas graças à diversidade de processadores utilizados e ao suporte para até 300 participantes PROFIsafe.
Ir para o controlador de segurança
Controlador de segurança
I/O seguros
Seja com PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Os módulos I/O seguros permitem realizar outras aplicações de segurança com toda a facilidade. Isto também pode ser realizado sem controlador de segurança e independentemente da rede utilizada.
Ir para os I/O
I/O seguros
Pessoal de manutenção com tablet em frente do sistema de sinalização
Informações de estado e mensagens de alarme sobre o mecanismo de bloqueio e a ponte móvel no equipamento final móvel
Navegação interior com eclusa
 Conectores e cabos
Pessoal de manutenção com tablet em frente do sistema de sinalização

A função de diagnóstico e monitorização do sistema de sinalização permite-lhe aceder a inúmeras informações de diagnóstico e de estado da instalação de sinalização. Assim, poderá estar sempre informado sobre a intensidade da luz, a corrente e a tensão atuais de cada LED, o estado dos LED, assim como a luminosidade que incide nas luzes. A disponibilidade da sinalização fica mais transparente. Como as manutenções são efetuadas conforme necessário, os custos de manutenção e energéticos reduzem-se a longo prazo.

Se ocorrer um incidente na instalação, o sistema de sinalização disponibiliza todos os dados relevantes. As autoridades de portos ou os operadores de eclusas têm a possibilidade de guardar em segurança os dados diagnosticados das lâmpadas de sinalização. Isto permite-lhe comprovar, em conformidade com a diretiva Máquinas, sempre e a qualquer momento, quais os sinais da instalação de eclusas que estavam ativos.

Informações de estado e mensagens de alarme sobre o mecanismo de bloqueio e a ponte móvel no equipamento final móvel

O sistema de sinalização permite comutar sinais em segurança e monitorizar continuamente o estado da sua instalação. O sistema definido em conjunto com a TÜV proporciona-lhe a máxima disponibilidade operacional graças ao diagnóstico orientado para a segurança das lâmpadas de sinalização.

Se o sistema deixar de operar corretamente devido a um acionamento incorreto, circuitos cruzados ou falhas, a instalação de sinalização é comutada para um estado seguro. P. ex., se o sinal vermelho de "Eclusa bloqueada" estiver ativo, mas na realidade for mostrado um sinal verde, o equipamento de desconexão integrado intervém e desliga as lâmpadas de sinalização afetadas pelo erro. Pode definir individualmente o estado seguro, como p. ex., "todas as luzes verdes desligadas" e "todas as luzes vermelhas ligadas".

Navegação interior com eclusa

Para a gestão do tráfego marítimo, a disponibilidade dos sistemas de sinalização tem uma prioridade elevada. As lâmpadas de sinalização da família de produtos CSD-SL tomam em consideração este requisito através de características de diagnóstico implementadas de forma coerente e de uma ligação de comunicação segura e adequada para aplicações industriais. As lâmpadas certificadas pela TÜV para uma fiabilidade operacional máxima respeitam as normas de segurança até ao nível de desempenho d e ao nível de integridade de segurança 2, conforme as normas EN ISO 13849 e EN 62061.

As luzes de sinalização estão disponíveis nas cores luminosas vermelho, verde, amarelo e branco. O invólucro V4A é particularmente robusto e resistente à água do mar e foi concebido para uma utilização duradoura em zonas exteriores com condições adversas. A intensidade luminosa pode ser adaptada de acordo com o estado ou condições meteorológicas particulares.

Ir para as lâmpadas de sinalização
 Conectores e cabos

A orientação das lâmpadas de sinalização para a via navegável é realizada através de condutas de balizamento. Utilize os suportes adequados do sistema de sinalização para a montagem mecânica das luzes nos sinais de entrada.
Os cabos pré-configurados facilitam a instalação e a colocação em funcionamento. Os trabalhos de manutenção são realizados com rapidez e simplicidade graças a uma montagem de cabos personalizada.

Pode encontrar todos os tipos de cabos e suportes adequados nos manuais das luzes.

Ir para os cabos e fios

Os sistemas de sinalização, enquanto parte integrante importante de instalações em vias navegáveis, garantem uma operação contínua em conformidade com a diretiva Máquinas, ao mesmo tempo que garantem a eficiência energética.

Werner Pollmann, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Vantagens

  • Sistema de sinalização para a máxima fiabilidade operacional com certificação de nível de desempenho d- e de nível de integridade de segurança 2, conforme a diretiva Máquinas
  • Sinalização com disponibilidade elevada graças a lâmpadas robustas e duradouras para a utilização marítima
  • Colocação em funcionamento e conservação simples graças ao sistema pré-configurado
  • Minimização dos custos de manutenção e de energia graças às funções de diagnóstico e monitorização

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei todo o prazer em apoiá-lo em projetos que visem aumentar a segurança do tráfego para eclusas, pontes móveis e portões.

Referências


 Elevador de barcos de Niederfinow

Elevador de barcos de Niederfinow

Sinais seguros no elevador de barcos Niederfinow implementa uma instalação de sinalização energeticamente eficiente

O elevador de navios de Niederfinow, no canal Oder-Havel, foi construído para substituir uma escada de eclusa e tem uma altura de elevação de 36 m. Para garantir a segurança de pessoas e navios, o novo elevador foi equipado com um sistema de sinalização baseado em LED da Phoenix Contact.

A solução de controlo e automação está em conformidade com a diretiva Máquinas da União Europeia, garante uma elevada eficiência energética e permite a implementação de conceitos modernos de manutenção e conservação.

Sistema de eclusas Kiel-Holtenau

Sistema de eclusas Kiel-Holtenau

Sinais luminosos de comunicação Sinais seguros no Canal de Kiel

O Canal de Kiel, com um comprimento aproximado de 100 km, é uma das vias marítimas artificiais mais navegadas do mundo. A eclusa em Kiel-Holtenau compensa a diferença de altura entre os dois mares.

No âmbito de uma modernização, o sistema de eclusas foi equipado com um novo sistema de sinalização da Phoenix Contact que facilita a manutenção e poupa energia.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.