HC-COM-HHFS-1TTM25-EL-AL
-
Housing
1078590
Sleeve housing COM, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x M25, height: 68 mm, cable gland: none, Standard
Detalhes dos produtos
| Housing type | Sleeve housing |
| Product family | HC-COM |
| Application | Standard |
| Type | COM |
| No. of cable outlets | 1 |
| Type of the screw connection | 1x M25 |
| Cable outlet | straight |
| Pg screw connection | none |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 39 mm |
| Height | 68 mm |
| Length | 48.8 mm |
| Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
| Mechanical data | |
| Type of the screw connection | 1x M25 |
| Locking type | Pin |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| Impact strength | IK06 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| N.º de artigo | 1078590 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7 |
| Chave de produto | AF7APP |
| GTIN | 4055626791890 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 83,7 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 83 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
HC-COM-HCWS-PL-BK - Protective cover 1079395
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Cable gland 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Cable gland 1411190
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastic label 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastic label 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Protective hose screw connection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Protective hose screw connection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Protective hose screw connection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Protective hose screw connection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Protective hose screw connection 3241062
Vantagens
Good shielding in the event of electromagnetic interference
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA