CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 20 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |