A ligação entre o transdutor de corrente ECM-UC e o PC é estabelecida de forma conveniente com um cabo USB-C padrão. Não são necessários acessórios especiais.
Durante o processo de configuração, tanto a transferência de dados quanto a alimentação de tensão do equipamento fazem-se através do cabo USB-C. Por conseguinte, não é necessária uma alimentação externa de 24 V DC para operar o transdutor de corrente. Isto poupa-lhe o tempo necessário para ligar e desligar os cabos elétricos em cada equipamento individual.
Universal current transducer, for measuring AC, DC, and distorted currents, 0 ... 300 A input current, 4 ... 20 mA output