Terminating resistor PROFIBUS M12
Adaptadores e acoplamentos para cablagem de cobre e FO
Os adaptadores e acoplamentos oferecem-lhe uma elevada flexibilidade na cablagem. Os adaptadores para calha metálica asseguram uma ligação segura dos seus condutores e uma transmissão fiável dos dados. No campo, utilize adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistências de terminação, evita de forma segura reflexões de sinal na extremidade da linha de bus em sistemas de bus de campo.
Adapter, 4-position, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A
RJ45 coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5, material: Plastic, connection method: Coupling, Keystone, Ethernet
PROFIBUS M12 termination resistor, female connector version
Adapter, 3-position, Plug straight M8, coding: A, on Socket straight M12, coding: A
Port Guard Security Element
Adapter, 3-position, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 26- 22, cable outlet: straight, Adapter-free design, Ethernet
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.1 m
Vantagens
- Formatos compactos para instalações que poupam espaço
- Transmissão de dados fiável através de acoplamentos e módulos de ligação por cabo
- Utilização flexível graças a módulos para várias interfaces de dados
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para cablagem de fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre completam o nosso portfólio de adaptadores. Encontrará estes produtos incluídos nos conectores de dados.
Caixas de ligação de parede
As caixas de ligação de parede, chamadas tomadas de carregamento, são utilizadas para ligar um equipamento final a uma cablagem. Encontrará também as caixas de ligação na lista de produtos nesta página.