Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Adaptadores e acoplamentos para cablagem de cobre e FO
Os adaptadores e acoplamentos oferecem-lhe uma elevada flexibilidade na cablagem. Os adaptadores para calha metálica asseguram uma ligação segura dos seus condutores e uma transmissão fiável dos dados. No campo, utilize adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistências de terminação, evita de forma segura reflexões de sinal na extremidade da linha de bus em sistemas de bus de campo.
Valve connector, 3-position, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode
Adapter, 4-position, Plug straight M8, coding: A, on Socket straight M12, coding: A
RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, CAT5, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 24- 22, Ethernet
RJ45 socket insert, modular (Keystone), CAT6, 8-pos., shielded, with cable connection (LSA), for litz and solid wires AWG 26 ... 22
FO coupling, design: LC, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight
Patch panel, SC-RJ, DIN rail mounting, IP20, 1 slot, socket/socket, can be used for glass, multi-mode, PCF, and polymer fibers
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Singlemode SFP+ transceiver for transmission up to 10 Gbps over 10 km at wavelengths of 1,310 nm in the extended temperature range
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, shield springs, number of positions: 8, 1 Gbps, THT, Wave, type of packaging: Box
Vantagens
- Formatos compactos para instalações que poupam espaço
- Transmissão de dados fiável através de acoplamentos e módulos de ligação por cabo
- Utilização flexível graças a módulos para várias interfaces de dados
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para cablagem de fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre completam o nosso portfólio de adaptadores. Encontrará estes produtos incluídos nos conectores de dados.
Caixas de ligação de parede
As caixas de ligação de parede, chamadas tomadas de carregamento, são utilizadas para ligar um equipamento final a uma cablagem. Encontrará também as caixas de ligação na lista de produtos nesta página.