Valve connector, 4-position, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector A (DESINA), with 1 LED, Wiring: Z diode
Adaptadores e acoplamentos para cablagem de cobre e FO
Os adaptadores e acoplamentos oferecem-lhe uma elevada flexibilidade na cablagem. Os adaptadores para calha metálica asseguram uma ligação segura dos seus condutores e uma transmissão fiável dos dados. No campo, utilize adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistências de terminação, evita de forma segura reflexões de sinal na extremidade da linha de bus em sistemas de bus de campo.
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
Modular RJ45 PCB connectors, 1x2 multi-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, shield springs, LED (yellow, green), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT, THD, Wave, IP20, type of packaging: Tray
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.1 m
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, Bicolor LED (green-yellow, green-yellow), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT, THD, Wave, IP20
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, LED (green, yellow), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type of packaging: Tape and Reel
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, shield springs, Bicolor LED (green-yellow, green-yellow), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type of packaging: Tape and Reel
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: green
Vantagens
- Formatos compactos para instalações que poupam espaço
- Transmissão de dados fiável através de acoplamentos e módulos de ligação por cabo
- Utilização flexível graças a módulos para várias interfaces de dados
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para cablagem de fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre completam o nosso portfólio de adaptadores. Encontrará estes produtos incluídos nos conectores de dados.
Caixas de ligação de parede
As caixas de ligação de parede, chamadas tomadas de carregamento, são utilizadas para ligar um equipamento final a uma cablagem. Encontrará também as caixas de ligação na lista de produtos nesta página.