CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de certificação: TAE000041NEAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| lower level | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| lower level | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |