Vertical potential bridge, to connect the upper and lower level
Detalhes dos produtos
Product type
Vertical bridge
Number of positions
1
Maximum load current
32 A (The current values for the jumpers can deviate when used in different modular terminal blocks. The precise values can be found in the accessories data for the respective modular terminal blocks.)
Maximum load current
32 A (The current values for the jumpers can deviate when used in different modular terminal blocks. The precise values can be found in the accessories data for the respective modular terminal blocks.)
Width
5.2 mm
Height
3 mm
Depth
33.7 mm
Length
3 mm
Color
black (RAL 9005)
Material
Copper
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material
PA
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)
20 % ... 90 %
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Mounting type
Plug-in mounting
N.º de artigo
3032185
Pcs./Emb
50 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BE2
Chave de produto
BE2Z2X
GTIN
4046356052566
Peso por unidade (inclusive embalagem)
0,9 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
0,907 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa