Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Disjuntores termomagnéticos
Os disjuntores termomagnéticos incluem tanto um mecanismo de disparo térmico como um magnético. Isto significa que os equipamentos de proteção disparam mais rapidamente em caso de curto-circuito do que os fusíveis térmicos. Com diferentes curvas caraterísticas, os disjuntores de proteção também cumprem os requisitos para linhas de cabos longas. Assim, oferecem uma proteção ideal contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic SFB, 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic SFB, 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Vantagens
- Máxima proteção contra sobrecargas com trajetos de cabos longos devido à curva característica de disparo F2
- Integração em conceitos de sinalização remota graças ao contacto de sinal integrado
- Esforço de instalação reduzido graças a disjuntores de proteção passíveis de ligação em ponte (no elemento de base)
- Proteção por fusível para tensões de controlo de 12/24/48 V DC e 230/240/277 V AC
- Os disjuntores de proteção termomagnéticos fazem parte do sistema COMPLETE line
Novos produtos
Disjuntores de proteção sistémicos
Proteção fiável, manuseamento fácil
Com uma largura total de 8 mm, a nova família de produtos PTCB TM cria mais espaço no quadro de comando. Também é ideal para correntes mais elevadas e pode ser ligada ao programa CLIPLINE complete. Graças ao isolamento galvânico e à monitorização simples da corrente, garante uma proteção fiável.
Características principais
- Arranque fiável de cargas com correntes de arranque elevadas
- Isolamento galvânico em caso de falha
- Fiável graças ao design resiliente
- Grande seleção de variantes de corrente nominal em gradações de 0,5 a 16 A
- Ficha de proteção com curva característica M1 ou F2
- Tensão operacional: 10 V DC … 56 V DC, 24 V AC … 277 V AC
Vantagens
- Mais espaço no quadro de comando: proteção e sinalização em apenas 8 mm de largura total
- Aplicações fáceis de montar que podem ser ligadas em ponte ao programa de réguas de bornes CLIPLINE complete
- Transparência sobre a utilização e o estado através de prática monitorização de corrente e sinalização remota
- Manuseamento intuitivo desde a colocação em funcionamento até à manutenção, graças à funcionalidade clara e ao estado de comutação sempre claros
Compacto. Sistemático. Seguro. PTCB TM
A família de produtos PTCB TM oferece um sistema de disjuntores de proteção altamente compacto e termomagnético. Os disjuntores individuais têm uma largura total de apenas 8 mm e convencem pela sinalização integrada. As bases podem ser ligadas ao sistema CLIPLINE. As ligações push-in sem ferramentas simplificam a cablagem. Outros destaques são a monitorização de corrente, a opção de sinalização remota e o manuseamento intuitivo. Isto torna a PTCB TM ideal para soluções modernas para o quadro de comando.
Inteiriço. Claro. Eficiente. UT 6-TMC
Os disjuntores de proteção termomagnéticos UT 6-TMC oferecem proteção fiável contra sobrecarga e curto-circuito num design de inteiriço e fácil de montar. Com uma curva característica claramente definida, a série centra-se em aplicações comprovadas. Ideal para sistemas modulares com elevada disponibilidade e manuseamento fácil.
Disjuntores termomagnéticos PTCB TM e UT 6-TMC
Disjuntores de proteção termomagnéticos Função e formato
Os disjuntores termomagnéticos de proteção disparam tanto térmica quanto magneticamente. Ambos os mecanismos, de tira bimetálica e de bobina magnética, trabalham de modo independente.
No caso dos disjuntores termomagnéticos, o mecanismo de disparo é ativado dentro de 3 a 5 ms em caso de curto-circuito. Isto é mais rápido do que com disjuntores puramente térmicos.
Para concretizar trajetos de cabo mais longos no seu sistema, use disjuntores de proteção com curvas características rápidas, p. ex., F2. Em conjunto com as fontes de alimentação QUINT POWER da Phoenix Contact obtém a máxima proteção para os seus cabos e equipamentos. Os disjuntores de proteção podem ser novamente ligados a qualquer momento.
Os nossos disjuntores termomagnéticos de proteção estão disponíveis nas versões de peça única ou encaixável. Escolha entre a ligação de parafuso e a tecnologia de ligação push-in.
Os disjuntores são montados em quadros de comando das mais variadas máquinas
Áreas de aplicação
Os disjuntores termomagnéticos de proteção são utilizados principalmente na tecnologia de informação, comunicação e controlo de processos. Os disjuntores de proteção podem ser utilizados de forma versátil devido às diferentes curvas características de disparo e aos pequenos escalonamentos da corrente nominal.
Assim, são ideais, por exemplo, para a proteção de controladores lógicos programáveis, válvulas, motores e conversores de frequência.