Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact
Disjuntores termomagnéticos
Os disjuntores termomagnéticos incluem tanto um mecanismo de disparo térmico como um magnético. Isto significa que os equipamentos de proteção disparam mais rapidamente em caso de curto-circuito do que os fusíveis térmicos. Com diferentes curvas caraterísticas, os disjuntores de proteção também cumprem os requisitos para linhas de cabos longas. Assim, oferecem uma proteção ideal contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic SFB, 1 changeover contact, plug for base element.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact
Vantagens
- Máxima proteção contra sobrecargas com trajetos de cabos longos devido à curva característica de disparo SFB
- Integração em conceitos de sinalização remota graças ao contacto inversor integrado
- Esforço de instalação reduzido graças a disjuntores de proteção passíveis de ligação em ponte (no elemento de base)
- Proteção fusível de tensões de comando de 230 V/240 V AC através da curva característica M1
- Os disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos fazem parte do sistema COMPLETE line
Disjuntores termomagnéticos de proteção CB TM
Disjuntores termomagnéticos de proteção Função e formato
Os disjuntores termomagnéticos de proteção disparam tanto térmica quanto magneticamente. Ambos os mecanismos, de tira bimetálica e de bobina magnética, trabalham de modo independente.
Isto significa que, em caso de curto-circuito, os disjuntores termomagnéticos de proteção disparam mais rapidamente do que os disjuntores térmicos de proteção.
Em caso de curto-circuito, o mecanismo de disparo é acionado no prazo de 3 a 5 ms.
Utilize disjuntores de proteção com a curva característica SFB (Selective Fuse Breaking) otimizada para concretizar trajetos de cabo mais longos no seu sistema. Em conjunto com as fontes de alimentação QUINT POWER da Phoenix Contact irá obter a máxima proteção para os seus cabos e equipamentos. Os disjuntores de proteção podem ser novamente ligados a qualquer momento.
Os nossos disjuntores termomagnéticos de proteção estão disponíveis nas versões de peça única ou encaixável. Escolha entre a ligação de parafuso e a tecnologia de ligação push-in.
Os disjuntores são montados em quadros de comando das mais variadas máquinas
Áreas de aplicação
Os disjuntores termomagnéticos de proteção são utilizados principalmente na tecnologia de informação, comunicação e controlo de processos. Os disjuntores de proteção podem ser utilizados de forma versátil devido às diferentes curvas características de disparo e aos pequenos escalonamentos da corrente nominal.
Assim, são ideais, por exemplo, para a proteção de controladores lógicos programáveis, válvulas, motores e conversores de frequência.