Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 3 A
Disjuntores termomagnéticos
Os disjuntores termomagnéticos incluem tanto um mecanismo de disparo térmico como um magnético. Isto significa que os equipamentos de proteção disparam mais rapidamente em caso de curto-circuito do que os fusíveis térmicos. Com diferentes curvas caraterísticas, os disjuntores de proteção também cumprem os requisitos para linhas de cabos longas. Assim, oferecem uma proteção ideal contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 3 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: M1, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 2 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: M1, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 4 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 16 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 8 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 12 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 2 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 12 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-position, tripping characteristic: F2, mounting type: With base element on 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715, rated current: 6 A
Vantagens
- Máxima proteção contra sobrecargas com trajetos de cabos longos devido à curva característica de disparo F2
- Integração em conceitos de sinalização remota graças ao contacto de sinal integrado
- Esforço de instalação reduzido graças a disjuntores de proteção passíveis de ligação em ponte (no elemento de base)
- Proteção por fusível para tensões de controlo de 12/24/48 V DC e 230/240/277 V AC
- Os disjuntores de proteção termomagnéticos fazem parte do sistema COMPLETE line
Novos produtos
Compacto. Sistemático. Seguro. PTCB TM
A família de produtos PTCB TM oferece um sistema de disjuntores de proteção altamente compacto e termomagnético. Os disjuntores individuais têm uma largura total de apenas 8 mm e convencem pela sinalização integrada. As bases podem ser ligadas ao sistema CLIPLINE. As ligações push-in sem ferramentas simplificam a cablagem. Outros destaques são a monitorização de corrente, a opção de sinalização remota e o manuseamento intuitivo. Isto torna a PTCB TM ideal para soluções modernas para o quadro de comando.
Inteiriço. Claro. Eficiente. UT 6-TMC
Os disjuntores de proteção termomagnéticos UT 6-TMC oferecem proteção fiável contra sobrecarga e curto-circuito num design de inteiriço e fácil de montar. Com uma curva característica claramente definida, a série centra-se em aplicações comprovadas. Ideal para sistemas modulares com elevada disponibilidade e manuseamento fácil.
Disjuntores termomagnéticos PTCB TM e UT 6-TMC
Disjuntores de proteção termomagnéticos Função e formato
Os disjuntores termomagnéticos de proteção disparam tanto térmica quanto magneticamente. Ambos os mecanismos, de tira bimetálica e de bobina magnética, trabalham de modo independente.
No caso dos disjuntores termomagnéticos, o mecanismo de disparo é ativado dentro de 3 a 5 ms em caso de curto-circuito. Isto é mais rápido do que com disjuntores puramente térmicos.
Para concretizar trajetos de cabo mais longos no seu sistema, use disjuntores de proteção com curvas características rápidas, p. ex., F2. Em conjunto com as fontes de alimentação QUINT POWER da Phoenix Contact obtém a máxima proteção para os seus cabos e equipamentos. Os disjuntores de proteção podem ser novamente ligados a qualquer momento.
Os nossos disjuntores termomagnéticos de proteção estão disponíveis nas versões de peça única ou encaixável. Escolha entre a ligação de parafuso e a tecnologia de ligação push-in.
Os disjuntores são montados em quadros de comando das mais variadas máquinas
Áreas de aplicação
Os disjuntores termomagnéticos de proteção são utilizados principalmente na tecnologia de informação, comunicação e controlo de processos. Os disjuntores de proteção podem ser utilizados de forma versátil devido às diferentes curvas características de disparo e aos pequenos escalonamentos da corrente nominal.
Assim, são ideais, por exemplo, para a proteção de controladores lógicos programáveis, válvulas, motores e conversores de frequência.