Disjuntores de proteção sistémicos

Proteção fiável, manuseamento fácil
Disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM na mão

Com uma largura total de 8 mm, os disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM oferecem mais espaço no quadro de comando. São também ideais para correntes mais elevadas. A possibilidade de ligação em ponte com o programa CLIPLINE complete facilita a configuração de aplicações. Graças ao contacto de sinal de estado integrado, está sempre informado sobre o estado de comutação. O conector de medição de corrente garante transparência sobre a utilização.

Vantagens dos disjuntores de proteção sistémicos PTCB TM

  • Mais espaço no quadro de comando: proteção e sinalização em apenas 8 mm de largura total
  • Aplicações fáceis de montar que podem ser ligadas em ponte ao programa de réguas de bornes CLIPLINE complete
  • Transparência sobre a utilização e o estado através de prática monitorização de corrente e sinalização remota
  • Manuseamento intuitivo desde a colocação em funcionamento até à manutenção, graças à funcionalidade clara e ao estado de comutação sempre claros

Melhores amigos: alimentar, proteger, monitorizar e ligar com o PTCB TM

Pessoa com proteção termomagnética de equipamentos na mão
Pessoas com fonte de alimentação na mão
Pessoas com o conector de monitorização PTCB ECM na mão
Pessoas com réguas de bornes do programa PTCB ECM na mão
Pessoas com ícones de alimentar, proteger, monitorizar e ligar em t-shirts
Pessoa com proteção termomagnética de equipamentos na mão

Mais espaço no quadro de comando
Com a sua largura total estreita de apenas 8 mm, os disjuntores de proteção PTCB TM oferecem uma poupança significativa de espaço no quadro de comando. Em comparação com os MCB convencionais, poupam até 65 % de espaço. Apesar do seu tamanho compacto, garantem proteção abrangente e sinalização integrada. Isto torna-os um dos equipamentos mais estreitos com esta função no mercado.

Pessoas com fonte de alimentação na mão

Combinação ideal para alimentação e proteção
A característica de disparo termomagnético dos PTCB TM é ideal para elevadas correntes de arranque. Em combinação com a fonte de alimentação QUINT POWER, os disjuntores de proteção garantem uma elevada disponibilidade da instalação. Graças à tecnologia SFB, bem como ao boost estático e dinâmico, a fonte de alimentação fornece brevemente até seis vezes a corrente nominal. Desta forma, as cargas são iniciadas de forma fiável e protegidas ao mesmo tempo.

Pessoas com o conector de monitorização PTCB ECM na mão

Transparência sobre a utilização do sistema
Os disjuntores termomagnéticos encaixáveis mostram sempre o estado de comutação atual, diretamente no equipamento ou através de sinalização remota em forma de um sinal individual ou coletivo. O sistema de monitorização de corrente, que também pode é alinhável, informa sobre o estado da carga atual, incluindo um limite de sinalização ajustável.

Pessoas com réguas de bornes do programa PTCB ECM na mão

Configuração simples de aplicações
Graças à possibilidade de ligação em ponte com o programa de réguas de bornes CLIPLINE complete, os disjuntores de proteção PTCB TM permitem uma integração intuitiva e sistémica. Com o PTCB TM pode unir módulos de distribuição de potencial e proteção de equipamentos com rapidez e poupança de espaço. Isto simplifica consideravelmente a configuração das aplicações, poupa tempo e reduz simultaneamente o esforço de cablagem.

Pessoas com ícones de alimentar, proteger, monitorizar e ligar em t-shirts

Solução de proteção compacta com sistema
Em conjunto com as fontes de alimentação QUINT POWER e os disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM encaixáveis, é obtida uma solução de alimentação que satisfaz todas as necessidades. Proteção fiável e estado de comutação claro caracterizam os disjuntores com apenas 8 mm de largura total. Os disjuntores de proteção podem ser facilmente integrados no programa de réguas de bornes COMPLETE line. Isto oferece a máxima flexibilidade e proteção fiável no quadro de comando.

Alimentar, proteger, monitorizar e ligar Os disjuntores de proteção compactos podem ser combinados de forma ideal para formar um sistema que lhe oferece uma proteção fiável e fácil de instalar para a sua aplicação.

Mapa de imagem interativo: O sistema completo composto por fonte de alimentação, disjuntores de proteção, módulo de monitorização e réguas de bornes
Alimentação
O abrangente portfólio de fontes de alimentação é a base ideal para qualquer aplicação.
Fontes de alimentação
Ligar
Para configurar a distribuição de potencial dos disjuntores de proteção, utilize a ampla seleção de réguas de bornes e acessórios do programa CLIPLINE complete.
Réguas de bornes
Proteção
Os disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM constituem a base de um sistema que alimenta a aplicação de forma ideal e protege os consumidores.
Disjuntores de proteção termomagnéticos
Monitorização
O PTCB ECM monitoriza o estado da carga de todo o sistema.
Proteção fiável, manuseamento fácil
Disjuntores de proteção sistémicos

Descubra como os disjuntores de proteção sistémicos PTCB TM formam uma simbiose perfeita de alimentação, proteção, monitorização e ligação.

Abrir brochura
Brochura "Disjuntores de proteção sistémicos"

Os disjuntores de proteção PTCB TM compactos

Mapa de imagem interativo: Disjuntores de proteção termomagnéticos PTCB TM compactos
Posição clara do interruptor
A posição da alavanca indica claramente o estado do disjuntor, mesmo quando está sem tensão.
Eixos para pontes normalizados
Os eixos para pontes são utilizados para a distribuição simples de potenciais. Para este efeito, utilize os acessórios padrão do portfólio CLIPLINE complete. Além do material de ponte, também podem ser utilizados vários conectores de serviço ou de deteção.
Ficha de proteção estreita
A largura total estreita dos disjuntores permite poupar espaço no quadro de comando. A possibilidade de encaixe permite substituir facilmente os disjuntores e ajustar as correntes nominais.
PTCB ECM - Electronic Current Monitoring
O módulo de monitorização PTCB ECM mede a corrente total do sistema. Isto permite que os excessos ou desvios sejam detetados antecipadamente no local ou remotamente.
Sinalização simples
Os contactos de sinal sem potencial de terra indicam o estado de cada disjuntor. A interligação como uma mensagem coletiva é simples e à prova de falhas com pontes padrão.
Disjuntor de proteção PTCB TM instalado num quadro de comando

Proteção termomagnética e resiliente

Os disjuntores termomagnéticos oferecem uma elevada capacidade de desligamento e durabilidade. São insensíveis a picos de corrente e a influências eletromagnéticas. Sem qualquer dependência de software ou firmware, são ideais para aplicações exigentes em que a disponibilidade da instalação é fundamental. O nosso portfólio abrange duas variantes de curva característica com intervalos de corrente de 0,5 a 16 A para a máxima flexibilidade.