DNV
ID de certificação: TAE000037SCSA
ID de certificação: 013631_6233_01Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 20 - 12 |
cULus Recognized
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 12 |