CK2,5-ED-0,50BU AU - Crimp contact
1674859

Crimp contact, contact diameter: 2.5 mm, turned, Socket, contact material: Copper alloy, contact surface: gold-plated, connection cross section: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis