CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimp contact
1663640

Crimp contact, series: HC-M-06, Socket, turned, contact diameter: 2.5 mm, rated current: 16 A, connection cross section: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20...20 , contact material: Cu alloy

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis