Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-B 16-I-UT-M - Contact insert
1648238

Contact insert, number of positions: 16+PE, size: B16, number of connections per position: 1, Pin, Screw connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

For fast coding with plastic profile
For test pin 2 mm
Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373