Conectores de instalação e cabos de instalação

Conectores de instalação

Com os nossos conectores de instalação, pode ligar os cabos de forma simples e flexível. Dependendo da aplicação, opte por uma ligação de cabo simples, distribuição de energia prática ou ligação de equipamento compacta. Os invólucros robustos e os elevados graus de proteção até IP69K permitem a transmissão de potência segura em espaços exteriores e húmidos.

Go to Product Detail Page for item 1461453
PRC 5-FC-MS6 SET 25 - Connector
PRC 5-FC-MS6 SET 25 - Connector
1461453

Connector, Range of articles: PRC 35, design: Straight, color: black, number of positions: 5, min. conductor cross-section: 1.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 690 V AC, rated current: 35 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Ensures touch protection

Go to Product Detail Page for item 1313320
PRC 20/3-C3-FC-MS2,5 6-14 - Connector
PRC 20/3-C3-FC-MS2,5 6-14 - Connector
1313320

Connector, Range of articles: PRC 20, color: black, number of positions: 3, min. conductor cross-section: 0.5 mm2, max. conductor cross-section: 2.5 mm2, rated voltage: 400 V, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 6 mm, max. cable diameter: 14 mm, Setting option for release: 1. with a tool or 2. by hand, scope: SIGNAL

Go to Product Detail Page for item 1308641
PRC 20/4-C2-FC-MS2,5 6-14 - Connector
PRC 20/4-C2-FC-MS2,5 6-14 - Connector
1308641

Connector, Range of articles: PRC 20, color: black, number of positions: 4, min. conductor cross-section: 0.5 mm2, max. conductor cross-section: 2.5 mm2, rated voltage: 400 V, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, Setting option for release: 1. with a tool or 2. by hand, scope: SIGNAL

Vantagens

  • A tecnologia de ligação ideal para cada aplicação: contacto IDC rápido, Push-in Technology simples e ligação de parafuso comprovada
  • As variantes de 3 e 5 polos permitem uma alta densidade de potência com um design compacto
  • Elevada fiabilidade graças aos invólucros robustos com grau de proteção IP66/IP68/IP69K e resistência ao impacto até IK07
  • Montagem simples e rápida sem ferramenta especial
  • Conceção flexível da distribuição de energia graças às variantes fixas e encaixáveis
  • Sistema eletrónico com proteção completa, uma vez que os invólucros não têm de ser abertos mesmo para ligar cabos de alimentação

Novos produtos

PRC 20 com ligação por cravação
Distribuidores de energia da série PRC 20

Conectores de instalação com ligação por cravação

Acelera a produção semiautomática e totalmente automática

Os conectores de instalação da série PRC 20 com ligação por cravação ampliam o portfólio existente com ligação de parafuso. A ligação por cravação facilita e acelera a produção semiautomática e totalmente automática, especialmente na montagem na fábrica.

Características principais

  • Tensão nominal: 500 V AC/DC
  • Corrente nominal: 20 A
  • Secção do condutor: até 2,5 mm²
  • Grau de proteção IP66/IP68/IP69
  • Resistência ao impacto até IK08
  • 2 a 5 polos
  • Codificação mecânica e por cores

Vantagens

  • Maior eficiência para processos de produção semiautomáticos e totalmente automáticos
  • Variantes de cravação disponíveis para todo o portfólio PRC-20
  • A tecnologia Duo Unlock permite a seleção do método de bloqueio (à mão ou com ferramenta) durante a instalação
  • Codificação mecânica e por cores como ajuda de instalação para uma colocação em funcionamento sem erros

Distribuidores de energia encaixáveis até 20 A

Montado para uma instalação rápida

O distribuidor de energia pré-montado permite a instalação simples com os conectores da série PRC 20. O distribuidor pré-configurado está disponível em 16 variantes e pode ser facilmente instalado via Plug and Play.

Características principais

  • Tensão nominal: 400 V AC/500 V DC (IEC) (III, 2)
  • Corrente nominal: 20 A
  • Grau de proteção até IP69
  • Categoria de efeito de choque: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificação: mecânica e por cores
  • Número de entradas: 1
  • Número de saídas: 2

Vantagens

  • Baixo esforço de instalação no estaleiro de obras graças a Plug and Play
  • Menos erros de cablagem graças a 100 % de controlo na produção
  • Bloqueio manual e por ferramenta para uma maior flexibilidade no local
  • "Plug and forget" através de materiais comprovados
  • Utilização segura mesmo em condições ambientais extremas

Configurador para conectores de instalação e distribuidores IPD

Distribuição de energia IPD configurada de forma cómoda e individual

Configurador para conectores de instalação e distribuidores

Configure comodamente a sua distribuição de energia com os conectores de instalação e distribuidores IPD. Basta personalizar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com as suas necessidades. A navegação intuitiva dos menus e a representação 3D tornam a configuração incrivelmente simples. Exporte a lista de artigos ou encomende diretamente a sua solução.

Conectores de instalação IPD com Push-in Technology

Experiencie a distribuição de energia simples com os conectores de instalação e distribuidores IPD. O sistema de instalação IPD é completamente encaixável e, graças à Push-in Technology e ao sistema de fecho rápido, permite uma instalação cómoda e sem ferramenta, mesmo em áreas de difícil acesso. Para uma cablagem particularmente duradoura em ambientes exteriores e industriais adversos, com IP66, IP68 e IP69K a sua instalação está protegida contra água e pó.

Vista 3D

Conectores de instalação IPD na vista de 360°

Os conectores de instalação IPD impressionam pelo seu fácil manuseamento e instalação segura. Graças à ligação push-in no lado do aparelho e à ligação Push-Lock no lado do campo, pode montar conectores e passa-painéis de forma confortável, rápida e sem ferramenta. O sistema de fecho rápido de baioneta garante a montagem simples e segura, mesmo em situações de montagem particularmente difíceis.

Resumo das vantagens IPD

Conectores de instalação IPD encaixáveis com ligação Push-Lock
Cablagem automatizada com ligação push-in
Sistema de fecho rápido de baioneta
Conectores DC e passa-painel IPD
Passa-painéis IPD
Proteção IP fiável
Conectores de instalação IPD encaixáveis com ligação Push-Lock

A ligação Push-Lock dos conectores de instalação IPD encaixáveis permite a instalação fácil e rápida de condutores rígidos e flexíveis. Abra e feche comodamente o ponto de ligação com a alavanca.

Cablagem automatizada com ligação push-in

Os passa-painéis IPD com ligação push-in oferecem uma montagem sem ferramenta graças ao encaixe direto de condutores rígidos e pré-tratados. Isto significa que os robôs de cablagem também podem efetuar automaticamente a ligação dos componentes ao equipamento.

Sistema de fecho rápido de baioneta

A instalação pode ser muito simples, especialmente em situações de instalação difíceis. Para poder trabalhar confortavelmente mesmo sob condições difíceis, os conectores IPD estão equipados com um sistema de fecho rápido de baioneta. A posição de encaixe é clara e segura, a codificação mecânica evita uma inserção incorreta e a proteção de choque em conformidade com a norma DIN EN 0105.

Conectores DC e passa-painel IPD

Com o conector DC de 5 polos e o passa-painel, pode realizar sem esforço a saída do equipamento DC encaixável. A ligação de condutores no lado do campo e do equipamento pode ser efetuada sem ferramentas graças à ligação push-in ou Push-Lock.

Mais sobre conectores DC e passa-painel IPD
Passa-painéis IPD

Com as passagens de parede IPD para uma ligação direta do cabo, poupa-se o conector de campo. O cabo é simplesmente introduzido através do bico no lado do campo e ligado diretamente ao equipamento utilizando a Push-in Technology com um encaixe leve como uma pluma. Em seguida, basta encaixar o bico e aliviar o elemento de tração através da porca e está feito.

Ir para os passa-painéis IPD
Proteção IP fiável

Cablagem resistente a longo prazo em ambientes exteriores e industriais: graças aos graus IP66, IP68 e IP69K no sistema completo, a sua instalação está protegida contra salpicos de água e pó, para instalações particularmente fiáveis em ambientes adversos.

Conector de instalação QPD com ligação IDC

A distribuição de energia adequada para a indústria não deve ser complicada, nem demorar muito tempo. Esse facto é comprovado pelo sistema de instalação QPD robusto IP68/69K para ligações até 690 V /40 A da Phoenix Contact. Graças à ligação IDC QUICKON comprovada, os cabos até 5 x 6,0 mm² são conectados fácil e rapidamente, sem descarnar e sem ferramenta especial. O manuseamento rápido e simples reduz o tempo de ligação em até 80 %.

Conectores de cabo QPD

Conectores de cabo da série QPD

Conheça a eficiência dos conectores de cabo da série QPD da Phoenix Contact. Os conectores de cabo compactos facilitam muito o prolongamento ou a reparação de cabos. Graças à avançada tecnologia de ligação rápida IDC, pode reduzir o seu esforço de trabalho em até 80 %. Pode concluir os seus trabalhos elétricos num piscar de olhos. Os conectores de cabo QPD são uma ajuda indispensável para qualquer eletricista – p. ex., no estaleiro de construção, na construção de máquinas e integração de sistemas ou em instalações elétricas em geral.

Instalação rápida sem ferramentas especiais

A distribuição de energia não tem de demorar muito tempo. Isto é comprovado pelos conectores de cabo QPD. A ligação rápida IDC funciona sem descarnar os fios. Não são necessárias ferramentas especiais dispendiosas para a instalação. Veja no vídeo o quão fácil é a instalação.

Vista 3D

O sistema de instalação QPD na vista de 360°

Os conectores de instalação QPD permitem ligar os cabos de forma cómoda e segura. Acabaram-se os morosos apertos e desapertos de parafusos. A instalação é rápida graças à tecnologia de deslocamento do isolamento IDC. Isso poupa tempo e evita erros de ligação.

QUICKON – ligação segura em poucos passos

Ligação por corte de isolamento QUICKON ao descarnar o cabo e ao preparar o condutor PE
Porca QUICKON com condutores nas guias de condutores
Cortar as extremidades dos fios numa ligação por corte de isolamento QUICKON
A porca de união é aparafusada ao porta-contactos
Encaixe manual da porca QUICKON
Cabo de instalação com sistema de ligação rápida
Ligação por corte de isolamento QUICKON ao descarnar o cabo e ao preparar o condutor PE

Descarnar o cabo e preparar o condutor PE.

Porca QUICKON com condutores nas guias de condutores

Inserir os condutores na porca QUICKON e encaixar nas guias de condutores identificadas (1, 2, 3...).

Cortar as extremidades dos fios numa ligação por corte de isolamento QUICKON

Cortar as extremidades dos fios à medida.

A porca de união é aparafusada ao porta-contactos

Colocar a porca de união sobre o porta-contactos e apertar até ao batente ou com o binário indicado.

Encaixe manual da porca QUICKON

A extensão ideal do aparafusamento é indicada através do encaixe percetível. A porca QUICKON está agora apertada o suficiente para que não possa ser novamente solta à mão.

Cabo de instalação com sistema de ligação rápida

O cabo é ligado de forma rápida, fácil e sem ferramenta especial.

Conector de instalação PRC com ligação de parafuso

Os conectores de instalação PRC são ideais para a transmissão compacta e segura de potência até 35 A. Os graus de proteção elevados e uma resistência ao choque até IK08 garantem a distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O bloqueio que pode ser solto, disponível com operação com ferramenta ou manual, também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção do seu sistema.

Resumo das vantagens PRC

Conectores de instalação da série PRC 20 e 35
Tecnologias de bloqueio PRC
Martelo a martelar num conector PRC
PRC 20 com ligação de parafuso ou por cravação
Codificação mecânica e por cores nos PRC 20
Conectores de instalação da série PRC 20 e 35

Espaço ínfimo para a distribuição de energia encaixável: o PRC permite-lhe transmitir correntes até 35 A em espaços reduzidos. As interfaces de equipamento estão disponíveis com contactos com pinos e tomadas. Uma proteção contra torção integrada garante uma orientação fiável no painel do equipamento. Isto permite-lhe obter áreas de ligação com uma estrutura clara e mais espaço e flexibilidade para conceber o design do equipamento.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20
Tecnologias de bloqueio PRC

A vantagem da flexibilidade: os bloqueios que podem ser soltos manualmente e com ferramenta proporcionam-lhe mais liberdade durante a instalação e a manutenção. O conector pode ser facilmente desbloqueado por meio de uma alavanca manual ou uma chave de fenda.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20
Martelo a martelar num conector PRC

O PRC foi concebido para condições extremas. Esteja calor ou frio, ambiente seco ou húmido, seja no interior ou no exterior: graças a graus de proteção elevados até IP69, os PRC garantem a distribuição de corrente mesmo nas condições ambiente mais exigentes. A resistência ao choque até IK08 faz do PRC uma solução robusta, mesmo perante oscilações ou embates.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20
PRC 20 com ligação de parafuso ou por cravação

A escolha é sua: a comprovada tecnologia de ligação de parafuso permite-lhe fabricar os seus cabos no local sem ferramenta especial. Também beneficia de uma proteção de condutores pré-instalada, pelo que também pode ligar em segurança condutores sem tratamento. Se tiver de fabricar um grande número de cabos, a ligação por cravação é um método rápido e automatizável. Escolha a solução que melhor se adapta à sua aplicação.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20
Codificação mecânica e por cores nos PRC 20

As funcionalidades inteligentes, como a codificação mecânica, ajudam-no a efetuar uma colocação em funcionamento rápida e sem erros. O PRC 20 divide variantes com diferentes números de polos, assim como as diferentes variantes de um número de polos, de forma segura e mecânica. A codificação por cor integrada dos diversos tipos de sinal simplifica a identificação clara no estaleiro de obras.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20

Ideal para inúmeras aplicações Os nossos sistemas de instalação oferecem uma distribuição de energia flexível e robusta em aplicações em edifícios, industriais e exteriores.

Túnel com iluminação
Infraestrutura de transportes
Aerogerador num parque solar
Produção de energia
Veículos elétricos numa estação de carregamento operada a energia solar
E-mobility
Estação básica LTE
Telecomunicação
Interior de edifícios de escritórios
Infraestrutura de edifícios
Navio porta-contentores
Indústria naval e offshore
Esteira transportadora
Intralogística
Edifícios de produção
Produção
Instalação de aquecimento, ventilação, ar condicionado no telhado
Aquecimento, ventilação e ar condicionado
Estação de carga de bicicletas elétricas
Micromobilidade
E-PAPER
Resumo dos sistemas de instalação

Informe-se sobre o nosso portfólio de sistemas de instalação. Dependendo da aplicação, opte por uma ligação de cabo simples, distribuição de energia prática ou ligação de equipamento compacta.

Abrir e-paper
Sistemas de instalação IPD, QPD e PRC