Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.
RJ45 connector, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: straight