Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.
Data connector, Ethernet CAT6A (10 Gbps), PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-position, shielded, Plug straight M12 Push-pull external locking, coding: X, Crimp connection, knurl material: PA 6.6, external cable diameter 6.5 mm ... 10 mm, without crimp contacts