Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.
RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5, material: Metal, connection method: Insulation displacement connection, connection cross section: AWG 23- 22, cable outlet: angled, Ethernet/PROFINET