O novo conector de alta velocidade permite, pela primeira vez, uma transmissão de dados com até 28 GBit/s. Este enorme desempenho transforma-se agora em realidade graças à arquitetura inteligente dos componentes e ao fabrico orientado para a qualidade. São utilizados materiais e superfícies de contacto de alta qualidade. Embora mantendo o padrão de mercado estabelecido, são agora disponibilizadas ao cliente possibilidades de design totalmente novas.
SMD male connector, nominal current: 0.5 A, test voltage: 500 V AC, number of positions: 20, pitch: 0.635 mm, color: black, contact surface: Au, contact connection type: Pin, mounting: SMD soldering