O novo conector de alta velocidade permite, pela primeira vez, uma transmissão de dados com até 28 GBit/s. Este enorme desempenho transforma-se agora em realidade graças à arquitetura inteligente dos componentes e ao fabrico orientado para a qualidade. São utilizados materiais e superfícies de contacto de alta qualidade. Embora mantendo o padrão de mercado estabelecido, são agora disponibilizadas ao cliente possibilidades de design totalmente novas.
SMD female connector, nominal current: 2.2 A, test voltage: 500 V AC, number of positions: 40, pitch: 1.27 mm, color: black, contact surface: Au, contact connection type: Socket, mounting: SMD soldering