Referências para fabricante de equipamentos Ligação estável: é assim que o ajudamos a evoluir como fabricante de equipamentos
Miniaturização, manuseamento fácil e versatilidade de conectores e bornes para placa de circuitos impressos: mais do que nunca, os fabricantes de equipamentos desempenham um papel fulcral nas soluções industriais ou de infraestrutura. Disponibilizamos serviços adaptados às suas necessidades graças aos nossos conhecimentos a nível de aplicações e ao nosso vasto portfólio de produtos.
Deixe-se surpreender pela forma como os nossos clientes beneficiam da tecnologia de ligação de dispositivos da Phoenix Contact.
Conectores de encaixe direto SKEDD para o controlo de portões automatizado
Tecnologia de encaixe direto para controladores automáticos: a ASO GmbH utiliza conectores de encaixe direto SKEDD para o controlo automático de portões "Drico 2.0". Os conectores da Phoenix Contact tornam possível o equipamento das ligações conforme necessário.
Soluções de ligação fiáveis para a moderna iluminação LED
Tecnologia LED para a instalação exterior: a WE-EF Leuchten GmbH aposta na tecnologia de ligação da Phoenix Contact para as fontes de luz na rua e em edifícios. Graças às soluções LED da Phoenix Contact, as luminárias de exterior são duradouras e fáceis de utilizar.
Os sensores do futuro comunicam de forma contínua
A Single Pair Ethernet (SPE) tem o que é preciso para tornar as ligações nos últimos metros mais sustentáveis e inteligentes. O fabricante de sensores JUMO confia na SPE como meio de comunicação orientado para o futuro para a sua tecnologia de medição por uma boa razão. A tecnologia de ligação necessária para isso vem da Phoenix Contact - e é o resultado de uma estreita cooperação ao nível do projeto.
Conectores para o carro de corrida elétrico
No coração da Vestefália Oriental, uma região conhecida pela sua inovação tecnológica, uma equipa de estudantes da TH OWL está a trabalhar no desenvolvimento do seu novo carro de corrida elétrico para participar na Formula Student. Na bateria são utilizados diferentes conectores da Phoenix Contact, incluindo conectores de dados e os robustos conectores de polos da bateria.
Dados de imagem em aplicações industriais
Os sensores óticos são os "olhos" do sistema em aplicações industriais. No entanto, assim como acontece com os seres humanos, um potente sistema periférico em uso industrial tem de garantir que o processamento de imagens funcione sempre sem erros e com o desempenho necessário. Os conectores de dados da Phoenix Contact garantem aqui uma solução fiável.
Cablagem robusta de alta velocidade através de RJ45
A VDS Verkehrstechnik GmbH confia nos conectores de dados industriais RJ45 da Phoenix Contact para lidar com condições difíceis, garantindo assim o funcionamento perfeito dos aparelhos indicadores de velocidade mesmo nas condições meteorológicas mais adversas. As diferentes orientações de saída dos cabos proporcionam aos conectores, que podem ser montados no campo, uma elevada flexibilidade durante a cablagem no local.
Servoacionamentos compactos com tecnologia de ligação em M8 e M12
Conectores circulares para a Industrie 4.0: para os seus servoacionamentos compactos modulares, a Jenaer Antriebstechnik GmbH utiliza a tecnologia de ligação inteligente da Phoenix Contact em M8 e M12. Assim, os seus clientes conseguem ver a produtividade e eficácia dos seus sistemas aumentar de forma significativa.
Do invólucro eletrónico ao módulo do quadro de comando
Invólucros sob medida para a construção de sistemas: os módulos compactos nos níveis de campo inferiores com um grande número de pontos de ligação são cada vez mais raros. Por isso, a Pepperl+Fuchs em colaboração com a Phoenix Contact desenvolveu o módulo de quadro de comando KE5 com base no invólucro eletrónico ME-IO.
Conceito de invólucro modular com conector de bus para calha DIN
Embalagem funcional para um aparelho de registo de temperaturas e energia: para o seu Energy Controller, a Scheidl GmbH utiliza os invólucros eletrónicos BC da Phoenix Contact. Os conectores de bus para calha DIN de 16 polos são a chave para a conceção de equipamentos.
Conceito de invólucro universal para o gateway IoT
Um invólucro adaptável para aplicações da Internet das Coisas: a MyOmega Systems GmbH estava à procura de um conceito de invólucros flexível com elevada modularidade das peças do invólucro – e foi exatamente isto que encontrou na Phoenix Contact: o invólucro eletrónico UCS é agora usado como capa de proteção para o gateway IoT "d3".
Invólucros eletrónicos para a automação de edifícios
Um invólucro de ligação frontal para edifícios inteligentes: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH aposta nos invólucros eletrónicos ME-IO no sistema de automação de espaços Open.Room. Em conjunto com a Phoenix Contact, a Neuberger adaptou o invólucro aos seus requisitos especiais.