Videovigilância em túneis Para uma infraestrutura de transportes de alto desempenho e segura.
Para a segurança de troços de estradas ou vias férreas particularmente perigosas é imprescindível uma videovigilância sem falhas. Um troço de uma estrada com muitas curvas ou diferentes perfis de elevação num túnel também influenciam a instalação de câmaras. Geralmente, as câmaras de monitorização têm de ser colocadas a uma determinada altura para detetarem o maior número possível de tipos de veículos.
Tal como para todas as outras montagens de peças num túnel, a instalação rápida de câmaras é também vantajosa. As montagens num túnel são dispendiosas, dado que normalmente no seu interior está escuro, frio e há muito ruído, pelo que são necessários aparelhos especiais para as instalações no teto do túnel. Além disso, é preciso ter em conta, em posteriores instalações, que os túneis de trânsito rodoviário são sujos.
Os mais modernos túneis rodoviários equipados com tecnologia da Phoenix Contact
Monitorização de tráfego em túneis - a segurança tem prioridade
Até agora, a deteção de vídeo tem sido usada para identificar processos relativamente pouco complexos, como, por exemplo, deteção de condutores a circularem em contramão. Através do acoplamento de diferentes sistemas, por exemplo, tecnologia de vídeo, de automação e de tráfego, surgem novas possibilidades. Desta forma, os sistemas de processamento de imagem tornam-se cada vez mais inteligentes com o enorme desenvolvimento do processamento de dados.
Também os sensores têm sofrido um enorme desenvolvimento e para o controlo da iluminação em zonas de entrada são também usadas atualmente câmaras. Desta forma, é possível detetar ou protocolar a influência no controlo da iluminação pelo tipo de veículo (por ex., veículo ligeiro de passageiros ou veículo pesado).
Smart Ethernet Box – A solução integrada
Solução integrada para a monitorização de tráfego
Para a monitorização por vídeo em túneis, a Phoenix Contact oferece-lhe uma solução fiável de videovigilância com a Smart Ethernet Box. O equipamento tudo-em-um Smart Ethernet Box dispõe de um novo invólucro fabricado com um plástico especial e é resistente à sujidade, a gases (como, p. ex., monóxido de carbono, monóxido de azoto, dióxido de azoto) e, graças à proteção contra jatos de água de acordo com a IP65, também às limpezas cíclicas das galerias dos túneis. Além disso, o inovador adaptador de montagem assegura uma instalação rápida. Desta forma, os custos para aparelhos de elevação e andaimes são consideravelmente reduzidos.
Em termos de tecnologia de câmaras estão disponíveis monitores com resolução 4K (3840 × 2160 pixels) para paredes de vídeo e estações de trabalho de imagem. Desta forma, podem ser apresentados vários streams, p. ex., quatro secções, num monitor com resolução completa. Com o crescente desempenho da tecnologia, são possíveis novos campos de aplicação do processamento de imagem na tecnologia de vídeo.