Videovigilância na tecnologia de tráfego Monitorização do fluxo de tráfego através da moderna tecnologia de vídeo.
Já não é possível conceber a tecnologia de tráfego sem a videovigilância. O principal objetivo é garantir a segurança elevada de todos os utentes da estrada. Sejam ferrovias, autoestradas ou áreas particularmente sensíveis no trânsito rodoviário. Por um lado, a tecnologia de vídeo ajuda a evitar sobrecargas ou engarrafamentos e, por outro lado, permite dar uma resposta rápida no caso de defeitos ou situações de emergência.
Além disso, em muitos países um pouco por todo o mundo, atualmente a moderna videovigilância também é utilizada para prevenir danos (por ex., no controlo da altura) ou para controlar infrações. Com a ajuda da ANPR (Automatic Number Plate Recognition) e uma inteligência artificial como módulo de expansão (AXC F XT ML 1000) para controladores lógicos programáveis são criadas novas possibilidades para a análise e otimização do fluxo de tráfego. A tecnologia de vídeo é um fator decisivo, principalmente no que diz respeito a cidades que são cada vez mais inteligentes e à integração de diferentes aplicações e setores.
Monitorização do fluxo de tráfego e otimização graças à moderna tecnologia de vídeo
Proteção ideal de instalações em áreas amplas
Nas autoestradas, a monitorização do tráfego estende-se frequentemente ao longo de grandes distâncias. Na qualidade de empresa líder mundial na tecnologia de rede, a Phoenix Contact oferece o produto adequado, mesmo para instalações de grande alcance.
A Smart Ethernet Box da Phoenix Contact, um equipamento tudo-em-um ligado diretamente às câmaras, é ideal para utilizar na monitorização de tráfego. Se forem utilizadas fibras de vidro adequadas, o trajeto máximo entre dois nós da instalação é de 80 quilómetros. Graças à tecnologia de switch "full-managed", com as Smart Ethernet Boxes pode configurar circuitos, tornando possível uma instalação redundante.
Assim, a tecnologia de vídeo pode ser instalada a partir de uma sala de comando, em ambos os lados da autoestrada, e pode ser transferida uma redundância em anel através de pórticos para sinalização ou pontes para a passagem de animais. No caso de uma estrutura redundante, isso resultaria num Single Point of Failure mesmo ao longo de centenas de quilómetros de autoestrada.
Instalação de uma câmara de videovigilância
Particularmente adequados para a aplicação no exterior
A instalação para uma videovigilância fiável deve cumprir, no mínimo, os mesmos requisitos que a própria câmara. Isto aplica-se, sobretudo, a instalações no exterior, como a tecnologia de vídeo ao longo das autoestradas.
A Smart Ethernet Box é particularmente adequada para a instalação exterior. Foi desenvolvida para temperaturas ambiente entre -40 e +70 °C com uma humidade relativa do ar entre 10 % e 95 % e possui um invólucro robusto em plástico especial, resistente ao envelhecimento, não deformado nem perfurado.
Para a infraestrutura de vídeo, a Phoenix Contact possui também um portfólio de produtos industriais para a tecnologia de ligação e comunicação, os quais podem ser combinados na caixa de ligação da câmara e são resistentes, mesmo quando usados no exterior.
Infraestrutura para a videovigilância num equipamento compacto
Videovigilância com a Smart Ethernet Box
Uma infraestrutura de videovigilância para o setor dos transportes num equipamento robusto: pequeno, compacto e potente para estabelecer a ligação segura entre as câmaras de vigilância e o servidor de vídeo.
O adaptador de montagem integrado para a montagem em parede e montagem em poste faz com que a instalação seja significativamente mais simples e rápida. Basta encaixar, ligar e está pronto! Assim, não perde nenhuma imagem.