Controlo e monitorização de células de combustível Descubra as nossas soluções para a automação, eletrificação e interligação de aplicações estacionárias e marítimas de célula de combustível. No nosso White Paper, pode descobrir como obter uma automação segura e eficiente das suas instalações.

Célula de combustível

Automação de sistemas de células de combustível

As células de combustível estão cada vez mais a substituir as fontes de energia fósseis, como os geradores a gasóleo, p. ex., em aplicações de energia de emergência, microrredes ou sistemas de navios. Soluções precisas de controlo e automação são cruciais para um funcionamento fiável e eficiente. Com a PLCnext Technology, a Phoenix Contact oferece uma plataforma aberta e modular para a automação de sistemas de células de combustível. Esta integra segurança funcional e cibersegurança.

Desafio


Módulos de células de combustível

Operação eficiente e segura

A operação segura e uma longa vida útil são decisivas para a ampla aceitação das células de combustível. Para atingir a potência de saída pretendida, várias pilhas de células de combustível são combinadas entre si. Esta combinação de pilhas requer soluções que transmitam sinais de energia e de dados.

Uma operação eficiente requer monitorização e regulação contínuos dos principais parâmetros do processo. Isto inclui, p. ex., a temperatura dentro das pilhas, as pressões do combustível e do ar ou oxigénio, bem como os parâmetros elétricos das pilhas. O âmbito destas funções requer um sistema de controlo automático. Ao mesmo tempo, a segurança de todo o sistema de células de combustível deve ser garantida em todos os momentos e deve ser implementado um conceito de segurança adequado.

Solução


Operação inteligente de células de combustível

O nosso ecossistema PLCnext Technology controla e monitoriza aplicações de células de combustível de forma eficiente e segura, seja em aplicações de alimentação de emergência, como gerador de emergência ou no setor marítimo. A arquitetura modular composta por PLCnext Control e Axioline I/O integra todos os sensores e atuadores relevantes. Além do registo de sinais padrão, também é possível a integração de sinais críticos para a segurança através de módulos I/O com segurança funcional e de sinais com segurança intrínseca.

A certificação IEC 62443 e o uso consistente de interfaces de comunicação abertas permitem-lhe acoplar a sua aplicação de célula de combustível com facilidade e segurança de TI a sistemas de aquisição de dados hierarquicamente superiores. Saiba mais sobre este assunto no nosso vídeo.

Homem com tablet à frente de uma aplicação Power-to-X

Acesso a células de combustível descentralizadas

Os sistemas de células de combustível são ideais para uma utilização descentralizada. Para um acesso remoto seguro, estão disponíveis diversas soluções que facilitam de forma eficiente os trabalhos de manutenção e assistência e reduzem significativamente as intervenções no local.

A mGuard Secure Cloud permite a transmissão segura e fiável de dados pela Internet. A solução de manutenção remota chave na mão liga os técnicos de assistência e os sistemas através de ligações VPN encriptadas. Isto garante, a qualquer momento, a confidencialidade, autenticidade e integridade dos dados transmitidos.

Contacto

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Terei todo o prazer em aconselhá-lo sobre as nossas soluções abertas de automação para a operação segura das suas aplicações de célula de combustível.
White Paper Células de combustível

O que pode esperar do nosso White Paper

  • Automatização e interligação do sistema de células de combustível graças a conceitos modulares e de tecnologia aberta
  • Funcionamento das células de combustível na gama ideal e com elevado grau de eficiência graças a um controlador aberto
  • Segurança abrangente para sistemas de células de combustível graças a soluções e produtos para proteção contra explosões, segurança funcional e cibersegurança

Estrutura de uma solução exemplar de controlo e monitorização

Pequenas divergências das condições operacionais ideais podem fazer com que as células de combustível percam uma quantidade considerável de desempenho. Por isso, é necessário monitorizar e regular os parâmetros críticos de operação, entre outros, as temperaturas e pressões operacionais, bem como os parâmetros elétricos das pilhas. Para este efeito, a operação segura e fiável das células de combustível requer um grande volume de ligações de energia, sinal e dados.

Mapa de imagem interativo: Estrutura de uma solução exemplar de controlo e monitorização para células de combustível
Router de segurança
Graças a abrangentes funções de segurança, os routers de segurança mGuard protegem a sua rede industrial contra acessos não autorizados de pessoas ou de software maligno.
Saber mais
Router de segurança
PLC e I/O
Automação inteligente da sua aplicação de célula de combustível com PLC e I/O adequados.
Saber mais
PLC e I/O
COMPLETE line – Soluções específicas da indústria para o quadro de comando
Com o portfólio de produtos abrangente e compatível COMPLETE line pode construir quadros de comando com rapidez e facilidade. Graças ao desenho e manuseamento uniformizados, os produtos COMPLETE line são particularmente fáceis de instalar.
Saber mais
COMPLETE line – Soluções específicas da indústria para o quadro de comando
Eletrónica de potência DC
A nossa eletrónica de potência CHARX power, altamente eficiente, permite uma operação rentável.
Saber mais
Eletrónica de potência DC
Cabos de sinal e de potência
Com os cabos montados para a transmissão de sinais e potência consegue-se ligar rapidamente e de modo confortável, sensores e atuadores no campo.
Saber mais
Cabos de sinal e de potência
Ouvir agora o podcast
Automação aberta de células de combustível

Silenciosas, limpas e eficientes – as células de combustível convertem energia química em energia elétrica. São consideradas a chave para a descarbonização. No podcast, Thomas Oesselke, da Phoenix Contact, explica o que a "combustão a frio" tem a ver com o hidrogénio verde. Além disso, irá aprender como proteger infraestruturas críticas e porque é que a cibersegurança é indispensável para este efeito. Com exemplos práticos interessantes – desde túneis na Suíça até ao outback australiano.

Ouvir agora o podcast
Podcast: Automação aberta de células de combustível

Garantir a segurança

O uso das células de combustível também em infraestruturas críticas requer uma proteção abrangente contra ciberataques. A garantia da conformidade da instalação em termos de segurança funcional e de proteção contra explosões também desempenha um papel importante. Em conjunto com os nossos clientes, elaboramos uma análise minuciosa dos riscos potenciais e criamos um conceito de segurança adequado.

Ícone SIL à frente de instalações Power-to-X
Ícone de proteção contra explosões à frente de instalação Power-to-X
Segurança industrial para instalações Power-to-X
Ícone SIL à frente de instalações Power-to-X

Os mecanismos de segurança funcionais têm de ser regulados de modo a permitir controlar falhas ou eventuais situações de perigo. O ideal é fazê-lo através de um conceito de segurança individual.

Oferecemos-lhe serviços que abrangem todo o ciclo de vida de segurança. O nosso amplo portfólio de produtos também está certificado para aplicações de segurança conforme IEC 61508 e IEC 61511. Para se manter atualizado com os conhecimentos disponíveis, temos todo o prazer em ajudá-lo com formações para colaboradores.

Mais sobre segurança funcional
Ícone de proteção contra explosões à frente de instalação Power-to-X

Devido à ocorrência de gases inflamáveis, o tema de proteção contra explosões é de grande importância na indústria do hidrogénio. Dispomos de uma seleção abrangente de produtos e soluções para a implementação dos requisitos em atmosferas potencialmente explosivas com diferentes zonas. Se necessário, também damos formação aos seus colaboradores. Além disso, ajudamos a realizar e documentar a comprovação da segurança intrínseca.

Mais sobre proteção contra explosões
Segurança industrial para instalações Power-to-X

A transformação digital e a crescente complexidade dos ciberataques exigem uma estratégia de segurança abrangente. Além disso, a implementação de medidas de cibersegurança é um requisito legal. Uma boa proteção contra ciberataques só é possível através da integração de medidas técnicas e organizacionais coordenadas entre si.

É por isso que dispomos de um abrangente conceito de segurança a 360° que inclui serviços, soluções e produtos seguros. Assim, simplifica a proteção das suas instalações e protege a instalação em todas as frentes.

Mais sobre segurança industrial

Referências


Produtos


Quadros de comando em instalação Power-to-X

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre então em contacto connosco. Juntos, encontraremos a solução ideal para equipar os seus quadros de comando com os mais de 100 000 produtos de tecnologia de ligação, comunicação e automação.