SC 2,5-RZ/ 2 - Acoplamento COMBI
3041516

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: sobre placa de montagem, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Acoplamento COMBI para montagem direta