SP-H 2,5/ 1
-
Conector
3210619
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2- 4 mm2, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Conector de terminal |
| Número de pólos | 1 |
| Passo | 5,2 mm |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Pino calibrador | A3 |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 28 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Corrente nominal | 24 A |
| Corrente de carga máxima | 24 A (com bitola de 4 mm²) |
| Tensão nominal | 500 V |
| Largura | 5,2 mm |
| Altura | 15,8 mm |
| Profundidade | 39 mm |
| Comprimento | 15,8 mm |
| Passo | 5,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Código | 3210619 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE2144 |
| GTIN | 4046356411448 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3,214 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3,149 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
DF-SP-H 2,5 - Tampa flangeada 3209824
-
DFS-SP-H 2,5 - Tampa flangeada 3061431
-
ST-BW - Ferramenta de acionamento 1207608
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Suporte isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Suporte isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Suporte isolante 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador de terminais 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador de terminais 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0829658
Suas vantagens
Possibilidade de identificação em grandes áreas
Possibilidade de codificação prática
Verificado para aplicações ferroviárias
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP