SC 2,5-NS/ 1-L - Acoplamento COMBI
3042340

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Se podem usar alívios de tração padrão
Verificado para aplicações ferroviárias
Para aplicações com montagem em trilho de fixação, nas quais haja restrição de espaço, o acoplamento com conexão de mola de tração oferece a solução perfeita