SC 2,5/ 4 X83 - Acoplamento COMBI
3061088

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão de encaixe, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Se podem usar alívios de tração padrão