SC 2,5/ 1-L OG - Acoplamento COMBI
3042190

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, cor: laranja

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com os acoplamentos ST-COMBI montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Verificado para aplicações ferroviárias
O acoplamento é encaixado diretamente no local, conforme a aplicação, a partir do elemento de acoplamento de um polo