cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, cor: verde-amarelo
| Tipo de produto | Acoplamento de terminais |
| Área de aplicação | Indústria ferroviária |
| Construção de máquinas | |
| Construção de instalações | |
| Número de pólos | 1 |
| Passo | 5,2 mm |
| Número de conexões | 1 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,77 W |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Pino calibrador | A3 |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 28 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Corrente nominal | 24 A |
| Corrente de carga máxima | 24 A (com bitola de 4 mm²) |
| Tensão nominal | 500 V |
| Largura | 5,2 mm |
| Largura da tampa | 2,2 mm |
| Altura | 37,2 mm |
| Profundidade | 21,8 mm |
| Distância do furo de sondagem | 5,2 mm |
| Diâmetro do furo | 3,5 mm |
| Passo | 5,2 mm |
| Espessura da chapa | 0,8 mm ... 1,5 mm |
| Cor | verde-amarelo |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Dados técnicos | |
| Distância de furo de sondagem | 5,2 mm |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | Painel metálico de 6 mm |
| Força de teste Valor de referência | 1 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
| Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| Nível ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 0,58g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 5g |
| Duração do choque | 30 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C (temperatura de operação máx., ver curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Instrução de montagem | Para o travamento simples dos elementos do conector COMBI e do acoplamento montáveis pelo usuário se recomenda a utilização de uma ferramenta de prensagem paralela |
| Código | 3042201 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE2145 |
| Chave de produto | BE2145 |
| GTIN | 4017918922580 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,88 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,865 g |
| País de origem | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
| ECLASS-15.0 | 27250306 |
| ETIM 10.0 | EC002021 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|