SC 2,5/ 1-L BU - Acoplamento COMBI
3042191

perfil de conexão
passo 5,2 mm
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Verificado para aplicações ferroviárias
O acoplamento é encaixado diretamente no local, conforme a aplicação, a partir do elemento de acoplamento de um polo
Com os acoplamentos ST-COMBI montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário