SC 2,5/ 1-L BK
-
Acoplamento COMBI
3042189
Acoplamento COMBI, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, cor: preto
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Acoplamento de terminais |
| Número de pólos | 1 |
| Passo | 5,2 mm |
| Número de conexões | 1 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,77 W |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Pino calibrador | A3 |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 28 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Corrente nominal | 24 A |
| Corrente de carga máxima | 24 A (com bitola de 4 mm²) |
| Tensão nominal | 500 V |
| Largura | 5,2 mm |
| Largura da tampa | 2,2 mm |
| Altura | 37,2 mm |
| Profundidade | 21,8 mm |
| Passo | 5,2 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | Painel metálico de 6 mm |
| Força de teste Valor de referência | 1 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Gama | Teste de vida útil, categoria 1, classe B, montado na carroceria do veículo |
| Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| Nível ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 0,58g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 5g |
| Duração do choque | 30 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C (temperatura de operação máx., ver curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Instrução de montagem | Para o travamento simples dos elementos do conector COMBI e do acoplamento montáveis pelo usuário se recomenda a utilização de uma ferramenta de prensagem paralela |
| Código | 3042189 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE2145 |
| Chave de produto | BE2145 |
| GTIN | 4046356637039 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,88 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,86 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141106 |
| ECLASS-15.0 | 27141106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001284 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,023 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
D-SC 2,5 - Tampa 3042243
-
PDZ/2 - Alívio de tração 3040562
-
PDZ/4 - Alívio de tração 3040575
-
PC - Estrela de codificação 3040588
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador de terminais 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador de terminais 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0829658
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Suporte isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Suporte isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Suporte isolante 3002869
-
SP 2,5/ 1 - Conector 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Conector 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Conector 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Conector 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Conector 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Conector 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Conector 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Conector 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Conector 3040339
-
SP 2,5/10 - Conector 3040342
-
SP 2,5/11 - Conector 3040355
-
SP 2,5/12 - Conector 3040368
-
SP 2,5/13 - Conector 3040371
-
SP 2,5/14 - Conector 3040384
-
SP 2,5/15 - Conector 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Conector 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Conector 3040106
-
SPB 2,5/ 4 - Conector 3040135
-
SPB 2,5/ 9 - Conector 3040180
-
SPB 2,5/11 - Conector 3040203
-
SPB 2,5/13 - Conector 3040229
-
SPB 2,5/14 - Conector 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Conector 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Conector 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Conector 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Conector 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Conector 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Conector 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Conector 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - Conector 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - Conector 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - Conector 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - Conector 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - Conector 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - Conector 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - Conector 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - Conector 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - Conector 3210693
-
SP-H 2,5/10 - Conector 3210703
-
SP-H 2,5/11 - Conector 3210716
-
SP-H 2,5/12 - Conector 3210729
-
SP-H 2,5/13 - Conector 3210732
-
SP-H 2,5/15 - Conector 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - Conector 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - Conector 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - Conector 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Conector 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Conector 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Conector 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Conector 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Conector 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Conector 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Conector 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Conector 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - Conector 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Conector 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Conector 3041794
-
SPV 2,5/11 - Conector 3041817
-
SPV 2,5/12 - Conector 3041820
-
SPV 2,5/13 - Conector 3041833
-
SPV 2,5/14 - Conector 3041846
-
SPV 2,5/15 - Conector 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Conector 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Conector 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Conector 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Conector 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Conector 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Conector 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Conector 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Conector 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Conector 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Conector 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Conector 3041105
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
ST-BW - Ferramenta de acionamento 1207608
-
LP 2,5/ 1 - Conector 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Conector 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Conector 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Conector 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Conector 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Conector 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Conector 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Conector 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Conector 1071720
-
LP 2,5/10 - Conector 1071721
-
LP 2,5/11 - Conector 1071722
-
LP 2,5/12 - Conector 1071723
-
LP 2,5/13 - Conector 1071724
-
LP 2,5/14 - Conector 1071725
-
LP 2,5/15 - Conector 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Conector 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Conector 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Conector 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Conector 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Conector 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Conector 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Conector 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Conector 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Conector 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Conector 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Conector 1071737
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP