O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 2, contatos de potência: 2, contatos de controle: 0, Pino, Conexão a parafuso axial, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, aplicação: Potência