DNV
ID de certificação: TAE000037SCSA
ID de certificação: 013631_6233_01| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | 22 - 14 | ||
UL certificado
ID de certificação: E118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 14 A | - 14 | ||