Inserto de contato
sem proteção de fio, com parafuso de vedação IP65
HC-A04-I-UT-M
-
Inserto de contato
1585236
Inserto de contato, número de polos: 4+PE, tamanho: D7, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão a parafuso, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Detalhes do produto
CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL certificado
ID de certificação: E118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL certificado
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373