O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Conector, número de polos: 1, contatos de potência: 0, contatos de controle: 1, Pino, Conexão para crimp, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, diâmetro externo de linha:3 mm ... 9,5 mm, aplicação: COAX, 75 Ω