UL certificado
ID de certificação: E118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 10 A | |||
Conector, número de polos: 1, contatos de potência: 0, contatos de controle: 1, Pino, Conexão para crimp, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, diâmetro externo de linha:3 mm ... 9,5 mm, aplicação: COAX, 75 Ω
| Geral | Solicitar os contatos de corte separadamente |
| Geral | Tomada do conector EMC blindada independente do potencial da tomada do conector industrial |
| Geral | Braçadeiras de aperto para a faixa 3 mm - 6 mm e 6 mm - 9,5 mm |
| Geral | utilizável no código: 1417374 HC-M-02-EMC-M |
| Geral | para linhas coaxiais de 75 Ω |
| Tipo de produto | Inserto EMC modular |
| Série | HC-M-EMV |
| Aplicação | COAX |
| Número de pólos | 1 |
| Face de encaixe | 1 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Número de contatos de potência | 0 |
| Número de contatos de controle | 1 |
| Tipo de processamento do material do contato | Girado |
| enrolado | |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão nominal (III/3) | 48 V |
| Tensão de teste | 0,8 kV |
| Corrente nominal | 10 A |
| Resistência de onda | 75 Ω |
| Tecnologia de conexão | |
| Tecnologia de conexão | Conexão para crimp |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Perfil de conexão AWG | 26 ... 14 |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 8 mm |
| Desenho de medidas |
|
| Altura | 15,5 mm |
| Comprimento | 46,2 mm |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro de contato | 1,6 mm |
| Material Condutor externo | Liga de zinco |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PC |
| Diâmetro externo de linha | 3 mm ... 9,5 mm |
| Comprimento de decapagem condutores individuais | 8 mm |
| Resistência de onda | 75 Ω |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Instrução de montagem | Desmontagem do conector do módulo de plástico com a ferramenta com o código 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ. Desmontagem do contato de crimpagem com a ferramenta de desmontagem 1884669. |
| Comprimento de decapagem do revestimento: 23 mm, comprimento de blindagem: 13 mm, comprimento de decapagem do condutor interno: 8 mm |
| Código | 1066962 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7ACB |
| Chave de produto | AF7ACB |
| GTIN | 4055626733975 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 32,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 31,83 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 10 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 6,206 kg CO2e |