HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV
-
Carcaça/Base EMC
1604308
Carcaça HEAVYCON ADVANCE EMC B10, com travamento à baioneta, altura 100 mm, com rosca 1x M25, saída de cabo lateral
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Tipo de caixa | Carcaça |
| Aplicação | EMC |
| Formato | B10 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x M25 |
| Saída de cabo | lateral |
| Conexão Pg | sem |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 57 mm |
| Altura | 100 mm |
| Comprimento | 105 mm |
| Medidas de montagem | |
| Largura recorte de montagem | 35 mm |
| Comprimento recorte de montagem | 65 mm |
| Material vedação | NBR, condutor |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
| Material superfície da caixa | Revestimento com pó |
| Material arco de travamento | Aço inox, peça do cabo: PA-GF |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 1x M25 |
| Tipo de travamento | Parafuso |
| Instrução de montagem | Para assegurar a função de contato de condutor de proteção mesmo com conexões diagonais, ambos os flanges de montagem necessitam de contato elétrico suficiente com parede de montagem de metal. |
| A pintura com pó isolante no painel do quadro de comando, se existente, deve ser removida na área da vedação do perfil, para garantir a blindagem perfeita. |
| Código | 1604308 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7AAA |
| GTIN | 4017918947989 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 378,33 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 345,5 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
HC-B-BF - Flange de montagem em painel 1604641
-
HC-B-BF-SET - Flange de montagem em painel 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Tampa de proteção 1411504
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Prensa-cabos 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Prensa-cabos 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Prensa-cabos 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Adaptador de redução 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adaptador de ampliação 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Bujão roscado 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241062
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP