Conectores de encaixe circulares

Conectores de encaixe circulares

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de encaixe circulares métricos em inúmeros formatos: pequenos ou grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis em campo. O amplo portfólio de conectores de encaixe circulares permite soluções versáteis para a transmissão de sinais, dados e potência.

Go to Product Detail Page for item 1624086
CA-1RP1N8AT007S - Conector para cabos
CA-1RP1N8AT007S - Conector para cabos
1624086

M23, Conector para cabos, aplicação: Sinal, série: CA, angular, blindado: sim, SPEEDCON, Número de pólos: 16+2+FE, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm, codificação: N. Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

Go to Product Detail Page for item 1623255
HC-26S1N8A2300 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
HC-26S1N8A2300 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1623255

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, aplicação: Sinal, reto, Travamento parafusado, M27, número de polos: 26, tipo de contato: Soquete, Junta plana, blindado: sim, número de polos: 26, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: HC, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Go to Product Detail Page for item 1621517
SH-8ESC58A8LDLS - Conector para cabos
SH-8ESC58A8LDLS - Conector para cabos
1621517

M23, Conector para cabos, aplicação: Híbrido, série: SH, reto, longo, blindado: sim, SPEEDCON, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 18 mm, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629138
M23-06S1N8A9003S - Conector para acoplamentos
M23-06S1N8A9003S - Conector para acoplamentos
1629138

M23, Conector para acoplamentos, aplicação: Sinal, série: M23 PRO, reto, blindado: sim, para travamento rápido padrão ou ONECLICK, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629222
M23-09S1N8A8003 - Conector para cabos
M23-09S1N8A8003 - Conector para cabos
1629222

M23, Conector para cabos, aplicação: Sinal, série: M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 8+1, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1543938
M23-12S2N128002S - Conector para cabos
M23-12S2N128002S - Conector para cabos
1543938

M23, Conector para cabos, aplicação: Sinal, série: M23 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Sentido oposto, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 4 mm ... 8,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Suas vantagens

  • Sempre a solução ideal graças a uma ampla gama de conectores circulares de M5 a M58
  • Transmissão segura de sinais, dados até 10 GBit/s e de potência até 150 A e 630 V
  • Economizar tempo ao conectar com soluções de conexão inovadoras para equipamentos em todos os graus de proteção usuais na indústria
  • Elevada flexibilidade graças a adaptações individuais às suas necessidades
Amostra gratuita
Solicite seu pacote de amostras

Você gostaria de testar os conectores circulares da série M17-M40 PRO? Nós ajudaremos você na seleção e no Design-in dos conectores. Você receberá assessoria competente para a utilização na sua concepção de máquina e instalação.

Encomendar amostra
Encomenda de amostra M17-M40&nbsp;PRO

Novos produtos

Conectores para dispositivos M8 e M12 SMD
Conectores para dispositivos M12&nbsp;Push-Pull para potência
O primeiro conector M17 conforme o padrão IEC
Molduras de suporte de módulos Click-in para conectores industriais
Conectores para dispositivos M23 HYBRID para processos de solda
Conectores de dados M12 Push-Pull para aplicações Ethernet
Conectores M12&nbsp;Push-Pull de oito polos
Conectores para dispositivos M12 angulares para THR

Conectores para dispositivos M8 e M12 para SMT

Flexibilidade única no design do equipamento

A Phoenix Contact oferece um programa de conectores para dispositivos para processos de produção automatizados. Quer se trate de sinais, dados ou potência – a geometria de montagem uniforme com os formatos compactos M8 e M12 torna o design mais fácil do que nunca.

Características principais

  • Conformidade com RoHS II sem exceção 6c
  • Pinos de alinhamento mais curtos do que o padrão do mercado
  • Conceito de blindagem otimizado
  • Para processos de solda SMT

Suas vantagens

  • Design preparado para o futuro: sem chumbo conforme RoHS II, sem exceção 6c
  • Uso flexível: a placa de circuito impresso pode ser montada em ambos os lados
  • Montagem simples: redução das forças de montagem e de mola graças ao novo design
  • Plug and Produce: travamento Push-Pull para um encaixe rápido e seguro
  • Flexibilidade no design do dispositivo: inúmeras alocações de polos e codificações para sinais, dados e potência

Conectores para dispositivos M12 Push-Pull para potência

Transmissão de potência em muito pouco espaço

Os conectores para dispositivos M12 Push-Pull para transmissão de potência ampliam o portfólio Push-Pull. Graças ao sistema de travamento rápido Push-Pull, os pares de conectores podem ser conectados de forma rápida e fácil. As altas correntes e tensões são transmitidas com segurança em um espaço de montagem reduzido.

Características principais

  • Travamento interno e externo M12 Push-Pull
  • Uma conexão de dispositivos M12 para conectores a parafuso e Push-Pull
  • Diferentes variantes de caixa para diferentes condições de instalação
  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 16 A

Suas vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Economia de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a conexão a parafuso
  • Design-in simples: portas M12 embutidas para conceitos de dispositivos compactos

Conectores híbridos M17 conforme o padrão IEC

Solução 3 em 1 com sistema de travamento rápido ONECLICK

O conector híbrido M17 PRO, conforme o padrão IEC 61076-2-117, oferece compatibilidade e flexibilidade máximas para uma ampla gama de aplicações. A solução 3 em 1 com sistema patenteado de travamento rápido ONECLICK transmite dados, sinais e potência por meio de um conector.

Características principais

  • Alocação de polos com base em IEC 61076-2-117
  • Solução 3 em 1 compatível com Daisy Chain
  • Disponível como variante de 50 V e de 630 V
  • Altura de montagem até 3000 m
  • Correntes até 16 A
  • Bitola de conexão dos pinos de potência de até 1,5 mm²
  • Sistema de travamento rápido ONECLICK
  • Grau de proteção: IP66, IP68 (2 h/24 m)

Suas vantagens

  • Compatibilidade e flexibilidade máximas graças à primeira interface M17 padronizada conforme IEC
  • Solução 3 em 1 para a transmissão de dados, sinais e potência
  • Máxima economia de espaço graças a altura de montagem reduzida em comparação com o M17 padrão
  • Montagem sem erros graças a codificação por cores e mecânica na frente de encaixe
  • 70 % de economia de tempo durante a instalação graças ao sistema de travamento rápido ONECLICK sem ferramenta

Molduras de suporte de módulos Click-in para conectores industriais

Instalação fácil e sem ferramenta

Com o HEAVYCON, a configuração individual e o uso de conectores industriais se tornam completamente sem ferramenta e, portanto, ainda mais fáceis e rápidos. Com conexões que fazem "clique" – desde o grande portfólio de insertos de contato, passando pela moldura, até o contato de condutor de proteção.

Características principais

  • Moldura de tecnologia de conexão: travamento Click-in
  • Tecnologia de conexão PE: conexão push-in
  • Número de módulos: até 6
  • Ciclos de acoplamento: 500
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +125 °C

Suas vantagens

  • Economizar tempo e custos: travamento Click-in confiável e sem ferramenta
  • Conexão rápida de condutores: conexão de condutores com Push-in Technology – mesmo com contato de condutor de proteção e quando instalado
  • Travamento conveniente do módulo: instalação fácil graças a encaixe claro
  • Individual e com economia de espaço: combinação de diferentes módulos
  • Módulos de potência eficientes: transmissão confiável de correntes até 300 A

Conectores híbridos M23 para a placa de circuito impresso

Solução 3 em 1 com economia de espaço

Os novos conectores para dispositivos M23 HYBRID com economia de espaço para processos de solda por onda transmitem dados, sinais e potência de forma confiável. Eles convencem com propriedades EMC melhoradas e confiabilidade graças a distâncias curtas e à eliminação de pontos elétricos de transferência.

Características principais

  • Sistema completo composto por conectores PCB, para dispositivos e de campo, bem como híbridos
  • Frente de encaixe híbrida: 4 + 4 + 4 + PE
  • Tensões até 630 V AC/800 V DC
  • Correntes até 30 A
  • Taxas de transmissão de dados até 100 MBit (CAT5)
  • Para processos de solda por onda
  • Conformidade com RoHS II sem exceção 6c
  • Certificação UL: UL 2237/PVVA

Suas vantagens

  • Transmissão confiável de sinais, dados e potência em um conector
  • Montagem 80 % mais rápida e economia de 60 % de espaço de montagem em comparação com conjuntos de fios
  • Redução de custos devido à eliminação de conectores adicionais para conectores para placa de circuito impresso
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e dos riscos de EMC
  • Eliminação de etapas de trabalho com alto potencial de erro

Cabos de rede M12 Push-Pull

Transmissão de dados simples e confiável

Os conectores M12 Push-Pull pré-montados para aplicações Ethernet oferecem uma transmissão de dados de alta velocidade simples e segura. Os cabos de rede convencem por sua instalação rápida e sem ferramenta e são blindados de forma absolutamente confiável com a Advanced Shielding Technology.

Características principais

  • Travamento interno e externo M12 Push-Pull
  • 8 polos, codificação X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Versão com pino e soquete
  • Variantes retas e angulares
  • Blindagem de 360° com Advanced Shielding Technology
  • Condutor PUR sem halogênio
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Suas vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento
  • Economia de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a conexão a parafuso
  • Comunicação sem problemas com transmissão de dados de alta velocidade de até 10 GBits/s
  • Conexão de blindagem confiável com Advanced Shielding Technology
  • Gama de produtos normalizada conforme IEC 61076-2-010 oferece uma elevada garantia de futuro

Conectores M12 Push-Pull de oito polos

Cabeamento simples e rápido de sinais

Os conectores M12 Push-Pull oferecem cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços reduzidos. A instalação é feita sem ferramenta, simplesmente encaixando. Os cabos de sinal pré-montados com codificação A e de oito polos expandem a gama de produtos.

Características principais

  • Travamento interno e externo M12 Push-Pull
  • 8 polos, codificação A
  • Variantes blindadas e não blindadas
  • Plugues e soquetes
  • Advanced Shielding Technology
  • Condutor PUR sem halogênio
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Suas vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento
  • Economia de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a conexão a parafuso
  • Conectores com travamento interno e externo permitem conexões suspensas
  • Conexão de blindagem confiável com Advanced Shielding Technology
  • Gama de produtos normalizada conforme IEC 61076-2-010 oferece uma elevada garantia de futuro

Conector para dispositivos M12 angular para THR

Aumenta a eficiência na produção

O conector angular de 90° em M12 foi projetado para a produção automatizada e permite processos de montagem eficientes. Graças a seu design angular, o novo conector pode ser posicionado de forma flexível na placa de circuito impresso e, portanto, também pode ser usado em espaços confinados.

Características principais

  • Formato angular
  • Para processo de solda por refusão (THR)
  • Tensões até 250 V
  • Correntes até 4 A
  • Disponível nos códigos A e D
  • 4, 5 e 8 polos
  • Versão sem blindagem
  • Frente de encaixe invertida

Suas vantagens

  • Adequado para Pick and Place: a montagem automatizada na placa de circuito impresso contribui para o aumento da eficiência na produção
  • Design otimizado: centro de gravidade deslocado e, assim, posicionamento "sem força" na placa de circuito impresso sem ganchos de encaixe
  • Flexível: posicionamento e alinhamento fáceis na placa de circuito impresso, mesmo em espaços confinados
  • Modular: compatível com as caixas THR disponíveis

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e condutores

Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos à medida.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

GameChangers da Phoenix Contact para a conexão de dispositivos

GameChangers para a conexão de dispositivos

Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Diversidade única para sinais, dados e potência

Conectores híbridos
Conectores de sinal
Conectores de dados
Conectores de potência
Conectores híbridos

Economize tempo e espaço no cabeamento de seu dispositivo. Utilize nossos conectores híbridos para a transmissão segura e compacta de sinais, dados e potência em um único conector de encaixe circulares.

  • Correntes até 70 A
  • Tensões até 850 V DC e 630 V AC
  • Interface CAT5 para transmissão de dados

Conectores de sinal

Os conectores de sinal nos tamanhos M5 a M23 são adequados para inúmeras aplicações. Desenvolvido para atender à sua demanda, disponível em versões de 3 a 19 polos com conexão auto-decapante, a parafuso, a mola, Piercecon, de solda, por crimpagem ou para placa de circuito impresso.

• Correntes até 20 A
• Tensões até 300 V
• Opcionalmente com conexão de blindagem

Conectores de dados

Para a transmissão de dados rápida e segura em aplicações industriais e de infraestruturas, oferecemos conectores de encaixe circulares blindados nos tamanhos M8 e M12 para todos os bus de campo e redes convencionais.

• Dados até 10 GBit/s
• Codificações para todas as redes e sistemas de bus de campo convencionais
• Componentes conforme CAT6A
• Conectores de encaixe circulares blindados a 360° e condutores injetados de plástico moldado

Conectores de potência

Os conectores de potência vão desde a conexão M12 compacta ao tamanho M58 para potências elevadas. Beneficie de um programa completo desde conectores para cabos, passando por conectores para dispositivos, até a conexão para placa de circuito impresso.

• Potências até 150 A/630 V
• Bitola de conexão até 50 mm²
• Segurança contra erros de conexão para aplicações AC e DC

Colaborador do serviço de apoio ao cliente com headset

Variantes específicas do cliente para as suas demandas individuais

Variantes específicas do cliente

Necessita de uma solução individual para demandas especiais? Por solicitação, realizamos adaptações individuais dos nossos produtos padrão de forma rápida e flexível. Nosso centro de serviço transforma seus desejos em uma solução sob medida.

  • Impressão e identificação personalizada de artigos
  • Conectores encapsulados e versões de fios em diferentes tipos, comprimentos e montagens
  • Embalagens personalizadas em cartonagens, blisters, rolos ou tabuleiros

Conector híbrido M17 PRO

O conector híbrido M17 PRO, de acordo com o novo padrão IEC 61076-2-117, oferece compatibilidade e flexibilidade máximas para uma ampla gama de aplicações, de robótica até o controlador de motor. A solução 3 em 1 preparada para o futuro transmite sinais, dados e potência por meio de um conector. O sistema de travamento rápido ONECLICK patenteado permite uma instalação especialmente rápida e segura.

Conexão de dispositivos rápida e sem ferramenta

Os conectores M12 Push-Pull também demonstram seus pontos fortes em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento. Realize designs de caixa compactos graças a portas M12 embutidas. Implemente com facilidade prolongamentos no campo através de variantes de pino e de soquete.

Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO Transmissão confiável de potência e sinais

Saiba mais sobre o sistema de travamento rápido ONECLICK, permitindo a você a implementação segura e com economia de tempo de sua conexão de dispositivos e instalações.