Conector M12, 17 polos

Go to Product Detail Page for item 1430462
SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1430462

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 17-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,14 mm2, Cabo TPE, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Go to Product Detail Page for item 1411590
SACC-DSI-M12FS-17P-M16XL/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
SACC-DSI-M12FS-17P-M16XL/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1411590

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 17-polos, Soquete, reto, M12-Padrão, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,14 mm2, Cabo TPE, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Go to Product Detail Page for item 1419726
SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1419726

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 17-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,14 mm2, Cabo TPE, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada