DEK-OV- 24DC/240AC/800
-
Solid-state relay terminal block
2964649
Power solid-state relay terminal block, input: 24 V DC, output: 10 - 253 V AC/800 mA, terminal block width: 6.2 mm
Докладно про виріб
Order information: | The housing is open on one side. The appropriate cover is D-DEK 1,5 GN (2716949). |
Note on application | Use of EB 80-DIK... bridges in the DEK terminal blocks: Absorption of humidity from the ambient air as well as an unfavorable tolerance between a larger number of DEK terminal blocks and the EB 80-DIK... bridge may cause (minor) expansion of the DEK housing. When the EB 80-DIK... bridges are used, therefore, it is recommended that these be disconnected after about 10 to 12 DEK terminal blocks and a wire bridge to the next DEK terminal block be inserted in their place. |
Product type | Solid-state relay module |
Product family | DEK |
Application | Output function |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics: Standards/regulations | |
Insulation | Basic insulation |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 15.09.2025 |
Test voltage (Input/output) | 2.5 kV AC (Input/output) |
Nominal input voltage UN | 24 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
Input voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
Typical input current at UN | 10.7 mA |
Typical response time | < 10 ms |
Typical turn-off time | < 10 ms |
Operating voltage display | Yellow LED |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Surge protection | |
Transmission frequency | 10 Hz |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output voltage range | 10 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
Limiting continuous current | 0.8 A (see derating curve) |
Maximum inrush current | 30 A (t = 10 ms) |
Min. load current | 10 mA |
Leakage current | 1.2 mA (in off state) |
Phase angle cos phi min | 0.5 |
Max. load value | 4.5 A2s |
Peak offstate voltage | 600 V (Periodic peak reverse voltage) |
Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 1 V |
Output circuit | 2-conductor floating, zero voltage switch |
Protective circuit | RCV circuit; RCV circuit |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
Tightening torque | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 56 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standards/regulations | |
Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 2964649 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DK61A1 |
GTIN | 4017918131043 |
Маса штуки (з упаковкою) | 21 g |
Маса штуки (без упаковки) | 21 g |
Митний тарифний номер | 85364190 |
Країна походження | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не застосовується) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 7b343808-7acb-455b-b153-3239259532b6 |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
EB 2- DIK RD - Insertion bridge 2716693
-
EB 3- DIK RD - Insertion bridge 2716745
-
EB 4- DIK RD - Insertion bridge 2716758
-
EB 5- DIK RD - Insertion bridge 2716761
-
EB 10- DIK RD - Insertion bridge 2716774
-
EB 80- DIK RD - Insertion bridge 2715953
-
EB 5- DIK BU - Insertion bridge 2716677
-
EB 10- DIK BU - Insertion bridge 2716680
-
EB 80- DIK BU - Insertion bridge 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Separating plate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator/actuator terminal block 2715979
Переваги
EB-DIK insertion bridges
Actuator version available
Labeling and mounting with user-friendly modular terminal blocks
Wear-free switching of up to 24 V DC/10 A or 240 V AC/800 mA
Integrated output protective circuit
Zero voltage switch at AC output
Integrated input circuit
Electrical isolation between input and output at up to 2.5 kVrms
Status indicator